型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | φD1 | φD2 | M | 重量(g) | 单价 | 单价折扣率 | ||
1~10个 | 11~20个 | 21~30个 | 31个以上 | |||||||||
BXKP-N-1 | 55 | 44 | 11 | 20 | 22 | 6 | 8 | 38.9 | 标准单价 | 另定 | ||
BXKP-N-2 | 45 | 34 | 11 | 15 | 22 | 6 | 8 | 39 | ||||
BXKP-N-3 | 45 | 36 | 9 | 15 | 18 | 4.8 | 6 | 20.5 | ||||
BXKP-N-4 | 35 | 26 | 9 | 10 | 16 | 4.8 | 6 | 16.7 | ||||
BXKP-N-5 | 30 | 21 | 9 | 10 | 16 | 4.8 | 6 | 16 | ||||
BXKP-N-6 | 45 | 37 | 8 | 15 | 15 | 4 | 5 | 14.4 | ||||
BXKP-N-7 | 35 | 27 | 8 | 10 | 15 | 4 | 5 | 12.8 | ||||
BXKP-N-8 | 30 | 22 | 8 | 10 | 15 | 4 | 5 | 12.7 | ||||
BXKP-N-9 | 35 | 27 | 8 | 10 | 14 | 3 | 4 | 10.3 | ||||
BXKP-N-10 | 28 | 20 | 8 | 10 | 14 | 3 | 4 | 10 | ||||
BXKP-N-11 | 60 | 47 | 13 | 20 | 20 | 6 | 8 | 40.6 | ||||
BXKP-N-12 | 55 | 42 | 13 | 20 | 20 | 4.8 | 6 | 34.1 | ||||
BXKP-N-13 | 23 | 15 | 8 | 5 | 14 | 3 | 4 | 9.7 | ||||
BXKP-N-14 | 18 | 10 | 8 | 4 | 14 | 3 | 4 | 9.1 | ||||
BXKP-Y-15 | 61 | 50 | 11 | 20 | 22 | 6 | 8 | 41 | ||||
BXKP-Y-1 | 55 | 44 | 11 | 20 | 22 | 6 | 8 | 40.2 | ||||
BXKP-Y-2 | 45 | 34 | 11 | 15 | 22 | 6 | 8 | 37.5 | ||||
BXKP-Y-3 | 45 | 36 | 9 | 15 | 18 | 4.8 | 6 | 20.9 | ||||
BXKP-Y-4 | 59 | 50 | 9 | 20 | 18 | 4.8 | 6 | 24 | ||||
BXKP-Y-5 | 35 | 26 | 9 | 10 | 16 | 4.8 | 6 | 15.9 | ||||
BXKP-Y-6 | 30 | 21 | 9 | 10 | 16 | 4.8 | 6 | 15.2 | ||||
BXKP-Y-7 | 45 | 37 | 8 | 15 | 15 | 4 | 5 | 13.2 | ||||
BXKP-Y-8 | 35 | 27 | 8 | 10 | 15 | 4 | 5 | 12.1 | ||||
BXKP-Y-9 | 30 | 22 | 8 | 10 | 15 | 4 | 5 | 11.5 | ||||
BXKP-Y-10 | 35 | 27 | 8 | 10 | 14 | 3 | 4 | 9.8 | ||||
BXKP-Y-11 | 28 | 20 | 8 | 10 | 14 | 3 | 4 | 9.4 | ||||
BXKP-Y-12 | 60 | 47 | 13 | 20 | 20 | 6 | 8 | 39.6 | ||||
BXKP-Y-13 | 55 | 42 | 13 | 20 | 20 | 4.8 | 6 | 33 | ||||
BXKP-Y-14 | 23 | 15 | 8 | 5 | 14 | 3 | 4 | 9.1 | ||||
BXKP-Y-16 | 18 | 10 | 8 | 4 | 14 | 3 | 4 | 8.3 |
材质 | 黄铜 |
表面处理 | 镀亮铬 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|