型号 | W | L1 | L2 | φD1 | φD2 | P1 | P2 | P3 | M | t | 重量(g) |
BXJL-93-1 | 38 | 75 | 72.5 | 4 | 8 | 24 | 30 | 7.5 | M3用孔 | 2 | 64.1 |
BXJL-93-2 | 36 | 64 | 62 | 4 | 7.2 | 24 | 24 | 8 | M3用孔 | 1.6 | 43.1 |
BXJL-93-3 | 32 | 50 | 49 | 4 | 7.2 | 21 | 20 | 5 | M3用孔 | 1.6 | 31.1 |
BXJL-95 | 31 | 40 | 40 | 3.5 | 6.9 | 16 | 20 | 20 | M3用孔 | 1.6 | 22 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|