型号 | L1 | (L2) | L3 | W1 | (W2) | W3 | H1 | (H2) | (H3) | (H4) | P | 最大适用 门板厚度 |
重量 (g) |
BXQR-15 | 150 | 110 | 118 | 30 | 16 | 23 | 3.5 | 57 | 51 | 61 | 132 | 2.3 | 262 |
BXQR-12 | 125 | 92 | 99 | 25 | 14 | 21 | 3 | 49 | 43 | 52 | 110 | 1.8 | 166 |
BXQR-10 | 100 | 66 | 73 | 20 | 12 | 17 | 2 | 37 | 29 | 40 | 85 | 1.8 | 89 |
BXQR-09 | 88 | 53 | 60 | 18 | 10 | 15 | 2.2 | 29 | 23 | 32 | 74 | 1.8 | 65 |
BXQR-07 | 75 | 44 | 50 | 15 | 9 | 13 | 2 | 24 | 19 | 27 | 62 | 1.8 | 43 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|