型号 | 尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||
SS制(铁) | SUS制(不锈钢) | L | P | H1 | H2 | φD | M | SS制 | SUS制 |
BXQA-30 | BXQAS-30 | 300 | 288 | 50 | 20 | 12 | 8 | 304 | 306 |
BXQA-25 | BXQAS-25 | 250 | 238 | 50 | 20 | 12 | 8 | 263 | 262 |
BXQA-20 | BXQAS-20 | 200 | 188 | 50 | 20 | 12 | 8 | 216 | 218 |
BXQA-16 | BXQAS-16 | 162 | 150 | 50 | 20 | 12 | 8 | 184 | 183 |
BXQA-13 | BXQAS-13 | 130 | 120 | 40 | 11 | 10 | 6 | 104 | 103 |
BXQA-12 | BXQAS-12 | 120 | 110 | 40 | 11 | 10 | 6 | 99 | 99 |
BXQA-11 | BXQAS-11 | 109 | 100 | 30 | 11 | 9 | 5 | 67 | 67 |
BXQA-07 | BXQAS-07 | 75 | 68 | 30 | 11 | 7 | 5 | 30 | 30 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|