门碰(锌制)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
门碰(锌制)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
锌制门碰
●适用于小型配电箱和控制盒。
规格表
型号
尺寸(mm)
重量(g)
L1
L2
L3
W1
W2
H1
H2
(H3)
t1
t2
P1
P2
M1
M2
BXDB-T1
70
42
10.5
13
10
17
19
23
4
4
60
30
M4
M4
75
BXDB-T2
50
30
7.5
10
9
12
13
16
2.5
2.5
40
20
M4
M4
30
BXDB-T3
43
25
6
8
7.5
10
11
13.5
2.5
2.5
35
16
M3
M3
20
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
箱体
>
箱体附件
>
备用部品
>
门碰(锌制)
您还有
2
项规格未选
门碰(锌制)
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1737194208953
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1737194208953