• 下扭式平面把锁-弧形
  • 下扭式平面把锁-弧形
  • 下扭式平面把锁-弧形
  • 下扭式平面把锁-弧形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

下扭式平面把锁-弧形

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  下扭式平面把锁
●左右兼用式设计(可通过翻转挡板实现左右变更)。
●锁体外周圆滑型时尚设计。
●锁体背面结构一体化设计。提高自身安全性能。

规格表




型号锁芯尺寸(mm)最大适用
门板厚度
适用门
L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12L13W1W2W3H1H2t1t2φDR
BXSJ-21-A14212849.565.524.59.5182234.525.5106100.511732262717533.284.52.81800×700
BXSJ-21-B14212849.565.524.59.5182234.525.5106100.511732262717533.284.52.81800×700
BXSJ-22-A11710548.561.523.58.520203520.58681.59628232412.54327421000×500
BXSJ-22-B11710548.561.523.58.520203520.58681.59628232412.54327421000×500
BXSJ-23-A847261.523.58.5202020.55348.56328232412.5432.3742600×500
BXSJ-23-B847261.523.58.5202020.55348.56328232412.5432.3742600×500

概述・特性

[ M ]材质特性
材质锌合金
表面处理镀亚光铬
适用门板厚度1.5~3.2mm

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 箱体 > 箱体附件 > 备用部品 > 下扭式平面把锁-弧形
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页