类型 | 尺寸(mm) | 涂装色 | ||
W | H | D | ||
FPANK15 (板厚1.5mm) | 110~600 (可以10mm为单位指定尺寸) | 50~600 (可以10mm为单位指定尺寸) | 20~100 (可以10mm为单位指定尺寸) | K (2.5Y9/1) G (5Y7/1) RE (RAL7035) 桔纹 |
FPANK20 (板厚2.0mm) |
类型 | 材质 |
FPANK15 | SPCC |
FPANK20 |
尺寸 | 范围 | 单位 |
W(宽) | 110~600mm | 10mm间隔 |
H(高) | 50~600mm | 10mm间隔 |
D(深) | 20~100mm | 10mm间隔 |
类型 | 尺寸(mm) | 涂装色 | ||
W | H | D | ||
FPANK15 (板厚1.5mm) | 110~600 (可以10mm为单位指定尺寸) | 50~600 (可以10mm为单位指定尺寸) | 20~100 (可以10mm为单位指定尺寸) | K (2.5Y9/1) G (5Y7/1) RE (RAL7035) 桔纹 |
FPANK20 (板厚2.0mm) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|