类型 | 尺寸(mm) | 涂装色 | |||
F | W | H | D | ||
FPANF15 (板厚1.5mm) | 15 25 50 75 100 | 30~300 (可以10mm为单位指定尺寸) | 50~1000 (可以10mm为单位指定尺寸) | 20~300 (可以10mm为单位指定尺寸) | K (2.5Y9/1) G (5Y7/1) RE (RAL7035) 桔纹 |
FPANF20 (板厚2.0mm) |
类型 | 材质 | 板厚t |
FPANF15 | SPCC | 1.5mm |
FPANF20 | 2.0mm |
尺寸 | 范围 | 单位 |
F | 15,25,50,75,100 | 左记5种类型 |
W | 30~300mm | 10mm间隔 |
H | 50~1000mm | 10mm间隔 |
D | 20~300mm | 10mm间隔 |
类型 | 尺寸(mm) | 涂装色 | 单价 | 单价折扣率 | |||||
F | W | H | D | 1~5个 | 6~10个 | 11~30个 | 31个以上 | ||
FPANF15 (板厚1.5mm) |
15 25 50 75 100 |
30~300 (可以10mm为单位指定尺寸) |
50~1000 (可以10mm为单位指定尺寸) |
20~300 (可以10mm为单位指定尺寸) |
K (2.5Y9/1) G (5Y7/1) RE (RAL7035) 桔纹 |
标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 |
FPANF20 (板厚2.0mm) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|