类型 | 尺寸(mm) | 涂装色 | ||
W | H | D | ||
FPANE15 (板厚1.5mm) | 30~300 (可以10mm为 单位指定尺寸) | 50~1000 (可以10mm为单位指定尺寸) | 30~300 (可以10mm为单位指定尺寸) | K (2.5Y9/1) G (5Y7/1) RE (RAL7035) 桔纹 |
FPANE20 (板厚2.0mm) |
类型 | 材质 |
FPANE15 | SPCC |
FPANE20 |
尺寸 | 范围 | 单位 |
W(宽) | 30~300mm | 10mm间隔 |
H(高) | 50~1000mm | 10mm间隔 |
D(深) | 30~300mm | 10mm间隔 |
类型 | 尺寸(mm) | 涂装色 | 单价 | 单价折扣率 | ||||
W | H | D | 1~5个 | 6~10个 | 11~30个 | 31个以上 | ||
FPANE15 (板厚1.5mm) |
30~300 (可以10mm为 单位指定尺寸) |
50~1000 (可以10mm为单位指定尺寸) |
30~300 (可以10mm为单位指定尺寸) |
K (2.5Y9/1) G (5Y7/1) RE (RAL7035) 桔纹 |
标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 |
FPANE20 (板厚2.0mm) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|