类型 | 尺寸(mm) | 涂装色 | |
W | H | ||
FPANA15 (板厚1.5mm) | 50~1000 (可以10mm为单位指定尺寸) | 50~1000 (可以10mm为单位指定尺寸) | K (2.5Y9/1) G (5Y7/1) RE (RAL7035) 桔纹 |
FPANA20 (板厚2.0mm) |
类型 | 材质 |
FPANA15 | SPCC |
FPANA20 |
尺寸 | 范围 | 单位 |
W(宽) | 50~1000mm | 10mm间隔 |
H(高) | 50~1000mm | 10mm间隔 |
类型 | 尺寸(mm) | 涂装色 | |
W | H | ||
FPANA15 (板厚1.5mm) | 50~1000 (可以10mm为单位指定尺寸) | 50~1000 (可以10mm为单位指定尺寸) | K (2.5Y9/1) G (5Y7/1) RE (RAL7035) 桔纹 |
FPANA20 (板厚2.0mm) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|