型号 | 颜色 | 外形尺寸(mm) | ||
W(宽度) | H(高度) | D(进深) | ||
BXALN-080806 | 灰 (RAL7038) | 80 | 75 | 59 |
BXALN-110605 | 115 | 65 | 55 | |
BXALN-161006 | 160 | 100 | 60 | |
BXALN-161607 | 160 | 160 | 70 | |
BXALN-161609 | 160 | 160 | 90 | |
BXALN-221407 | 220 | 146 | 77 |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
材质 | ALSi12 |
板厚 | 2.0mm |
外形尺寸公差 | ±5mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|