类型 | 颜色 | 外形尺寸(mm) | 安装底板尺寸(mm) | |||
W | H | D | 横向 | 纵向 | ||
BXWK-406020 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色,桔纹) RAL7035 | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 |
BXWK-506020 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | |
BXWK-606020 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | |
BXWK-507020 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | |
BXWK-607020 | 600 | 700 | 200 | 520 | 620 | |
BXWK-508020 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | |
BXWK-608020 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | |
BXWK-509020 | 500 | 900 | 200 | 420 | 820 | |
BXWK-609020 | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | |
BXWK-6010020 | 600 | 1000 | 200 | 520 | 920 | |
BXWK-6012020 | 600 | 1200 | 200 | 520 | 1120 | |
BXWK-6014020 | 600 | 1400 | 200 | 520 | 1320 | |
BXWK-406025 | 400 | 600 | 250 | 320 | 520 | |
BXWK-506025 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | |
BXWK-606025 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | |
BXWK-507025 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | |
BXWK-607025 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | |
BXWK-508025 | 500 | 800 | 250 | 420 | 720 | |
BXWK-608025 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | |
BXWK-509025 | 500 | 900 | 250 | 420 | 820 | |
BXWK-609025 | 600 | 900 | 250 | 520 | 820 | |
BXWK-6010025 | 600 | 1000 | 250 | 520 | 920 | |
BXWK-6012025 | 600 | 1200 | 250 | 520 | 1120 | |
BXWK-6014025 | 600 | 1400 | 250 | 520 | 1320 |
材质 | SPCC |
板厚 | 门2.0mm、主体1.5mm |
安装底板厚 | 2.0mm |
安装底板尺寸 | (W-80)×(H-80) |
铰链 | 内铰链 |
开口部分 | 防水结构 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
类型 | 颜色 | 外形尺寸(mm) | 安装底板尺寸(mm) | |||
W | H | D | 横向 | 纵向 | ||
BXWK-406020 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色,桔纹) RAL7035 | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 |
BXWK-506020 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | |
BXWK-606020 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | |
BXWK-507020 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | |
BXWK-607020 | 600 | 700 | 200 | 520 | 620 | |
BXWK-508020 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | |
BXWK-608020 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | |
BXWK-509020 | 500 | 900 | 200 | 420 | 820 | |
BXWK-609020 | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | |
BXWK-6010020 | 600 | 1000 | 200 | 520 | 920 | |
BXWK-6012020 | 600 | 1200 | 200 | 520 | 1120 | |
BXWK-6014020 | 600 | 1400 | 200 | 520 | 1320 | |
BXWK-406025 | 400 | 600 | 250 | 320 | 520 | |
BXWK-506025 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | |
BXWK-606025 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | |
BXWK-507025 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | |
BXWK-607025 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | |
BXWK-508025 | 500 | 800 | 250 | 420 | 720 | |
BXWK-608025 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | |
BXWK-509025 | 500 | 900 | 250 | 420 | 820 | |
BXWK-609025 | 600 | 900 | 250 | 520 | 820 | |
BXWK-6010025 | 600 | 1000 | 250 | 520 | 920 | |
BXWK-6012025 | 600 | 1200 | 250 | 520 | 1120 | |
BXWK-6014025 | 600 | 1400 | 250 | 520 | 1320 |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
材质 | SPCC |
板厚 | 门2.0mm、主体1.5mm |
安装底板厚 | 2.0mm |
安装底板尺寸 | (W-80)×(H-80) |
铰链 | 内铰链 |
开口部分 | 防水结构 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|