类型 | 外形尺寸(mm) | 颜色 | ||
W | H | D | ||
FBXNK | 100~400 可以10mm为单位指定尺寸 | 100~400 可以10mm为单位指定尺寸 | 50~200 可以10mm为单位指定尺寸 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色/桔纹) RAL7035 W 无涂装 |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
材质 | SPCC |
板厚 | 盖1.2mm、主体1.2mm |
安装底板厚 | 1.5mm |
安装底板尺寸 | (W-50)×(H-50) |
开口部分 | 非防水结构 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
类型 | 外形尺寸(mm) | 颜色 | ||
W | H | D | ||
FBXNK | 100~400 可以10mm为单位指定尺寸 | 100~400 可以10mm为单位指定尺寸 | 50~200 可以10mm为单位指定尺寸 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色/桔纹) RAL7035 W 无涂装 |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
材质 | SPCC |
板厚 | 盖1.2mm、主体1.2mm |
安装底板厚 | 1.5mm |
安装底板尺寸 | (W-50)×(H-50) |
开口部分 | 非防水结构 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|