类型 | 外形尺寸(mm) | 颜色 | ||
W | H | D | ||
FBXAM | 200~500 (可以10mm为单位指定尺寸) | 200~600 (可以10mm为单位指定尺寸) | 160~400 (可以10mm为单位指定尺寸) | K (奶白色) 2.5Y9/1 KE (奶白色、桔纹) 2.5Y9/1 GE (灰色、桔纹) 5Y7/1 RE (灰白色、桔纹) RAL7035 |
材质 | SPCC |
板厚 | 门、主体1.2mm |
底板2.0mm | |
安装板1.5mm | |
安装板尺寸 | (W-80)×(H-90) |
开闭金属件 | 平面锁 |
铰链 | 外铰链 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
类型 | 外形尺寸(mm) | 颜色 | ||
W | H | D | ||
FBXAM | 200~500 (可以10mm为单位指定尺寸) | 200~600 (可以10mm为单位指定尺寸) | 160~400 (可以10mm为单位指定尺寸) | K (奶白色) 2.5Y9/1 KE (奶白色、桔纹) 2.5Y9/1 GE (灰色、桔纹) 5Y7/1 RE (灰白色、桔纹) RAL7035 |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
材质 | SPCC |
板厚 | 门、主体1.2mm |
底板2.0mm | |
安装板1.5mm | |
安装板尺寸 | (W-80)×(H-90) |
开闭金属件 | 平面锁 |
铰链 | 外铰链 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|