符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
材质 | SPCC |
板厚 | 门、主体1.2mm |
底板2.0mm | |
安装板1.5mm | |
安装板尺寸 | (W-80)×(H-90) |
开闭金属件 | 平面锁 |
铰链 | 外铰链 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
类型 | 颜色 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 安装板尺寸(mm) | |||
W | H | D | 横向 | 纵向 | |||
BXAM-202016 | K (奶白色) 2.5Y9/1 KE (奶白色、桔纹) 2.5Y9/1 GE (灰色、桔纹) 5Y7/1 RE (灰白色、桔纹) RAL7035 | 4 | 200 | 200 | 160 | 120 | 110 |
BXAM-202516 | 4.5 | 200 | 250 | 160 | 120 | 160 | |
BXAM-202520 | 5.1 | 200 | 250 | 200 | 120 | 160 | |
BXAM-252020 | 5.1 | 250 | 200 | 200 | 170 | 110 | |
BXAM-252516 | 5.2 | 250 | 250 | 160 | 170 | 160 | |
BXAM-252520 | 5.8 | 250 | 250 | 200 | 170 | 160 | |
BXAM-252525 | 6.5 | 250 | 250 | 250 | 170 | 160 | |
BXAM-253016 | 5.8 | 250 | 300 | 160 | 170 | 210 | |
BXAM-253020 | 6.4 | 250 | 300 | 200 | 170 | 210 | |
BXAM-303016 | 6.5 | 300 | 300 | 160 | 220 | 210 | |
BXAM-303020 | 7.2 | 300 | 300 | 200 | 220 | 210 | |
BXAM-303025 | 8 | 300 | 300 | 250 | 220 | 210 | |
BXAM-304020 | 8.6 | 300 | 400 | 200 | 220 | 310 | |
BXAM-304025 | 9.5 | 300 | 400 | 250 | 220 | 310 | |
BXAM-404020 | 10.5 | 400 | 400 | 200 | 320 | 310 | |
BXAM-405020 | 12.2 | 400 | 500 | 200 | 320 | 410 | |
BXAM-405025 | 13.3 | 400 | 500 | 250 | 320 | 410 | |
BXAM-405030 | 14.4 | 400 | 500 | 300 | 320 | 410 | |
BXAM-406025 | 15.1 | 400 | 600 | 250 | 320 | 510 | |
BXAM-406030 | 16.3 | 400 | 600 | 300 | 320 | 510 | |
BXAM-406040 | 18.8 | 400 | 600 | 400 | 320 | 510 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|