型号 | HK-FX888D | |
本体颜色 | 蓝色和黄色 | |
功率消耗 | 70W | |
控温范围 | 200-480℃ | |
温度稳定度 | 无负荷时±1℃ | |
控制台部 | 输出 | AC 26V |
外形尺寸 | 100(W)×120(H)×120(D)mm | |
重量(不含电线) | 1.2kg | |
焊铁部 | 功率消耗 | 65W(26V) |
焊咀与接地间阻抗 | <2Ω | |
焊咀与接地间电位 | <2mV | |
标准焊咀 | B型(No.T18-B) | |
发热元件 | 陶瓷发热元件 | |
电线长度 | 1.2m | |
长度(不包括电线) | 217mm(当附带B型焊咀时) | |
重量(不包括电线) | 46g(当附带B型焊咀时) |
型号 | HK-FX888D | |
本体颜色 | 蓝色和黄色 | |
功率消耗 | 70W | |
控温范围 | 200-480℃ | |
温度稳定度 | 无负荷时±1℃ | |
控制台部 | 输出 | AC 26V |
外形尺寸 | 100(W)×120(H)×120(D)mm | |
重量(不含电线) | 1.2kg | |
焊铁部 | 功率消耗 | 65W(26V) |
焊咀与接地间阻抗 | <2Ω | |
焊咀与接地间电位 | <2mV | |
标准焊咀 | B型(No.T18-B) | |
发热元件 | 陶瓷发热元件 | |
电线长度 | 1.2m | |
长度(不包括电线) | 217mm(当附带B型焊咀时) | |
重量(不包括电线) | 46g(当附带B型焊咀时) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|