型号 | 对边 (mm) | 全长A (mm) | 起子长B (mm) | 起子外径φ(mm) | 把柄外径(mm) | C φ(mm) | D (mm) | 适用 六角螺帽 | 重量 (g) |
CYD-D-840-4 | 4 | 178 | 100 | 4 | 19.8 | 6.5 | 18 | M2 | 29 |
CYD-D-840-5 | 5 | 200 | 5 | 30 | 8 | M2.5 | 62 | ||
CYD-D-840-5.5 | 5.5 | 8.5 | M3 | 64 | |||||
CYD-D-840-7 | 7 | 225 | 125 | 11 | M4 | 76 | |||
CYD-D-840-8 | 8 | 235 | 6 | 33.5 | 12 | M4.5/M5 | 102 | ||
CYD-D-840-10 | 10 | 14 | M6 | 109 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|