型号 | 起子规格 | 全长A (mm) | B柄长 (mm) | 起子直径φ (mm) | 把柄外径 (mm) | 重量 (g) |
CYD-D-530-75 | No.00 | 124 | 75 | 3 | 15.4 | 9 |
CYD-D-540-100 | No.0 | 178 | 100 | 4 | 19.8 | 25 |
CYD-D-550-100 | No.1 | 200 | 5 | 30 | 57 | |
CYD-D-555-100 | No.2 | |||||
CYD-D-555-300 | 410 | 300 | 6 | 33.5 | 124 | |
CYD-D-630-75 | 2.5×0.35 | 124 | 75 | 3 | 15.4 | 9 |
CYD-D-630-100 | 149 | 100 | 10 | |||
CYD-D-640-100 | 4.0×0.45 | 178 | 4 | 19.8 | 25 | |
CYD-D-650-100 | 5.0×0.7 | 200 | 5 | 30 | 57 | |
CYD-D-655-100 | 5.5×0.8 |
型号 | 起子规格 | 全长A (mm) | B柄长 (mm) | 起子直径φ (mm) | 把柄外径 (mm) | 重量 (g) |
CYD-D-530-75 | No.00 | 124 | 75 | 3 | 15.4 | 9 |
CYD-D-540-100 | No.0 | 178 | 100 | 4 | 19.8 | 25 |
CYD-D-550-100 | No.1 | 200 | 5 | 30 | 57 | |
CYD-D-555-100 | No.2 | |||||
CYD-D-555-300 | 410 | 300 | 6 | 33.5 | 124 | |
CYD-D-630-75 | 2.5×0.35 | 124 | 75 | 3 | 15.4 | 9 |
CYD-D-630-100 | 149 | 100 | 10 | |||
CYD-D-640-100 | 4.0×0.45 | 178 | 4 | 19.8 | 25 | |
CYD-D-650-100 | 5.0×0.7 | 200 | 5 | 30 | 57 | |
CYD-D-655-100 | 5.5×0.8 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|