特长 SFTP-60印字机专用耗材
·SFTP-60印字机专用、请勿用于其他机型。
规格表
|
SFTP-R100B | 色带 | 100 | - | 黑 |
SFTP-L06Y | 贴纸 | 8 | 6mm | 黄 |
SFTP-L06W | 6mm | 白 |
SFTP-L06S | 6mm | 银 |
SFTP-L09Y | 9mm | 黄 |
SFTP-L09W | 9mm | 白 |
SFTP-L09S | 9mm | 银 |
SFTP-L12Y | 12mm | 黄 |
SFTP-L12W | 12mm | 白 |
SFTP-L12S | 12mm | 银 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。