套管印字机(经济型)
商品
评价
详情
  • 套管印字机(经济型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

套管印字机(经济型)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
型号SFTP-60
印字方式热转印方式(300dpi)
打印文字高度1.3mm~8mm
最大输入段数200
可用套管尺寸φ2.5~φ6
套管打印速度35段/分钟(20mm长,半切)
可用贴纸尺寸6mm、9mm、12mm
贴纸打印速度40段/分钟(20mm长,半切)
显示LCD,白色背光,可显示5行文字
支持字符汉字、英文、数字、特殊符号
输入方式自带中文键盘(85键标准键盘)
可存储文件数64个
切割方式自动半切、手动全切
电源DC 12V 3.5A(AC电源线及适配器均通过了3C认证)
外形尺寸(W×D×H)320×280×85mm
重量2kg
操作环境温度15℃~35℃
特长
经济型套管·贴纸用印字机
●一键通智能设计,省去烦琐的菜单操作。
●超大存储空间,随心所欲地保存多个文件。
●超强耐用设计,性能稳定。
·多种耗材可供选择,具体请见>>点击此处耗材表。
·附件中包含操作说明书,AC电源适配器,色带,卡夹,手提箱。
 

规格表




型号SFTP-60
印字方式热转印方式(300dpi)
打印文字高度1.3mm~8mm
最大输入段数200
可用套管尺寸φ2.5~φ6
套管打印速度35段/分钟(20mm长,半切)
可用贴纸尺寸6mm、9mm、12mm
贴纸打印速度40段/分钟(20mm长,半切)
显示LCD,白色背光,可显示5行文字
支持字符汉字、英文、数字、特殊符号
输入方式自带中文键盘(85键标准键盘)
可存储文件数64个
切割方式自动半切、手动全切
电源DC 12V 3.5A(AC电源线及适配器均通过了3C认证)
外形尺寸(W×D×H)320×280×85mm
重量2kg
操作环境温度15℃~35℃

概述・特性

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 通用工具 > 通用工具(选购件/其他) > 套管印字机(经济型)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页