型号 | 每包装 | 尺寸(mm) | 每包重 (g) | ||||
φA | B | C | D | ||||
AVCC-1-100P | 100个 | 4.8 | 9.5 | 9.5 | 3 | 1/8" | 41 |
AVCC-1.5-100P | 4.8 | 10 | 9.4 | 4.6 | 3/16" | 45.5 | |
AVCC-2-100P | 4.8 | 11.5 | 9.4 | 6.3 | 1/4" | 51 | |
AVCC-2.5-100P | 4.8 | 12.5 | 9.5 | 7.8 | 5/16" | 62 | |
AVCC-3-100P | 4.8 | 13 | 9.5 | 9 | 3/8" | 68 | |
AVCC-3.5-100P | 4.8 | 14.2 | 9.6 | 10.7 | 7/16" | 87 | |
AVCC-4-100P | 4.8 | 15.5 | 12.4 | 12.2 | 1/2" | 122 | |
AVCC-4.5-100P | 4.8 | 15.8 | 12.7 | 13.8 | 9/16" | 151 | |
AVCC-5-100P | 4.8 | 18 | 12.8 | 15 | 5/8" | 158 | |
AVCC-6-100P | 4.8 | 18.5 | 13.3 | 19 | 3/4" | 234 | |
AVCC-8-100P | 4.8 | 21 | 13.3 | 22-25 | 7/8"-1" | 288 | |
AVCC-12-100P | 4.8 | 27.8 | 13.3 | 32-37 | 1 1/4"-1 1/2" | 380 |
材质 | 尼龙66,UL94V-2 |
使用温度范围 | -40℃~+85℃ |
颜色 | 白 |
使用温度范围(℃) | -40~85 | 材质 | 尼龙66,UL94V-2 |
颜色 | 白色 | 类型 | 电线夹 |
固定方法 | 螺丝 |
型号 | 每包装 | 尺寸(mm) | 每包重 (g) | ||||
φA | B | C | D | ||||
AVCC-1-100P | 100个 | 4.8 | 9.5 | 9.5 | 3 | 1/8" | 41 |
AVCC-1.5-100P | 4.8 | 10 | 9.4 | 4.6 | 3/16" | 45.5 | |
AVCC-2-100P | 4.8 | 11.5 | 9.4 | 6.3 | 1/4" | 51 | |
AVCC-2.5-100P | 4.8 | 12.5 | 9.5 | 7.8 | 5/16" | 62 | |
AVCC-3-100P | 4.8 | 13 | 9.5 | 9 | 3/8" | 68 | |
AVCC-3.5-100P | 4.8 | 14.2 | 9.6 | 10.7 | 7/16" | 87 | |
AVCC-4-100P | 4.8 | 15.5 | 12.4 | 12.2 | 1/2" | 122 | |
AVCC-4.5-100P | 4.8 | 15.8 | 12.7 | 13.8 | 9/16" | 151 | |
AVCC-5-100P | 4.8 | 18 | 12.8 | 15 | 5/8" | 158 | |
AVCC-6-100P | 4.8 | 18.5 | 13.3 | 19 | 3/4" | 234 | |
AVCC-8-100P | 4.8 | 21 | 13.3 | 22-25 | 7/8"-1" | 288 | |
AVCC-12-100P | 4.8 | 27.8 | 13.3 | 32-37 | 1 1/4"-1 1/2" | 380 |
材质 | 尼龙66,UL94V-2 |
使用温度范围 | -40℃~+85℃ |
颜色 | 白 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|