经济型螺丝固定扎带固定座 底部固定型/100个装
商品
评价
详情
  • 经济型螺丝固定扎带固定座  底部固定型/100个装
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型螺丝固定扎带固定座 底部固定型/100个装

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
产品尺寸图
规格表
型号每包装尺寸(mm)扎孔宽度
(mm)
螺丝孔径
L(长)W(宽)H(高)
YXCTM-19S-100P100个199.555φ3.4
YXCTM-15S-100P151075φ3
YXCTM-23S-100P231699φ6
材质规格
材              质:尼龙66 UL94V-2
颜              色:白色
固   定  方  式:螺丝
使用温度范围:-40℃~+85℃
产品概述
【用途】:扎带固定座可与扎带的配套使用,实现固定作用。适用于家居室内、办公环境、机房布线、生产现场等多种场合。
【方法】:使用底部螺丝可安装在面板上或设备箱体上,再将扎带穿过固定座两边,电缆穿进扎带收紧即可完成理线布线过程。
【特长】:
  1. 采用UL94V-2的尼龙66制品。
  2. 螺丝固定,承重大,各种螺丝孔径可供选择。
  3. 优质选材,牢固耐用,绝缘性好,安装简单快捷
  4.低价格的螺丝固定式扎带固定座,可反复使用。
产品特点
马鞍式 自粘式 插销式 纽扣式 塔式 单侧式
使用案例
使用场景
使用案例
使用方法
使用方法
相关产品
保护管相关产品
扎带线槽RV单芯电缆
保护管线槽单芯电缆
 
规格表
扎带固定座 经济型 底部螺丝固定型订货范例
一包起接受订购
型号每包装尺寸(mm)扎孔宽度
(mm)
螺丝孔径
L(长)W(宽)H(高)
YXCTM-19S-100P100个199.555φ3.4
YXCTM-15S-100P151075φ3
YXCTM-23S-100P231699φ6
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款扎带固定座有什么特点?
此款产品采用优质尼龙66(UL94V-2),绝缘性好,牢固耐用,可反复使用。
这款扎带固定座的包装数和起订量分别是多少?
此款产品包装数是100个/包,起订量是1包起订,库存充足最快可当日发货。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 扎带 > 扎带固定座(选购件/其他) > 经济型螺丝固定扎带固定座 底部固定型/100个装
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页