型号 | 每包装 | 尺寸(mm) | 扎孔宽度 (mm) | 螺丝孔径 | ||
L(长) | W(宽) | H(高) | ||||
YXCTM-13-100P | 100个 | 12.7 | 12.7 | 3.2 | 3.2 | 不带孔 |
YXCTM-19-100P | 19 | 19 | 4.4 | 4 | φ3.5 | |
YXCTM-28-100P | 27.7 | 27.7 | 5.7 | 5.3 | φ5.7 |
材质 | 尼龙66,UL94V-2 |
使用温度范围 | -40℃~+85℃ |
颜色 | 白色 |
型号 | 每包装 | 尺寸(mm) | 扎孔宽度 (mm) | 螺丝孔径 | ||
L(长) | W(宽) | H(高) | ||||
YXCTM-13-100P | 100个 | 12.7 | 12.7 | 3.2 | 3.2 | 不带孔 |
YXCTM-19-100P | 19 | 19 | 4.4 | 4 | φ3.5 | |
YXCTM-28-100P | 27.7 | 27.7 | 5.7 | 5.3 | φ5.7 |
材质 | 尼龙66,UL94V-2 |
使用温度范围 | -40℃~+85℃ |
颜色 | 白色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|