• 短扎带用手动捆扎工具
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

短扎带用手动捆扎工具

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
高品质小型轻量的复动机构工具

●小型,轻量,称手的设计,扣动扳机即可实现扎带的收紧与切断。
●冲击力小,长期使用不易疲劳。
●收紧强度可调,可保持稳定的捆扎强度。
 
制造商:Hellermann Tyton

规格表

短扎带用手动捆扎工具:相关图像
型号 重量 扎带宽度 收紧强度参考值N 适合扎带宽度 单价 单价折扣率
1把 2~4把 5~9把 10把以上
MMK8 298g 2.2~5.0mm 1 11.6~44.2 2.2~2.5mm 标准单价 短扎带用手动捆扎工具:相关图像 短扎带用手动捆扎工具:相关图像 另定
2 34~71 2.5~2.8mm
3 70.6~117.4 2.8~3.6mm
4 110~150 4.0~5.0mm

交货期

短扎带用手动捆扎工具:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 通用工具 > 捆扎工具 > 短扎带用手动捆扎工具
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页