• PSE规格300V单芯电线 非标/耐环境
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PSE规格300V单芯电线 非标/耐环境

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
固定用单芯电缆・KV系列 非标 300V
●额定电压:300V
●绝缘采用聚氯乙烯(PVC)
●产品广泛用于一般电子,电器设备内部连接线
●特性:耐化学药品性
●RoHS对应

构造图
构造图
产品特点
●结合市场同类产品特点,最大限度地降低了成本。
●适合机器设备内部布线。
●常备库存,最快当天发货。
●导体使用优质铜丝,电阻小,传输速度快,电压更稳定

使用无氧铜线的优点:
KV电线产品特点 无氧铜丝_非无氧铜丝
尺寸图
●电线结构
尺寸图电线中心部分,用于电流流通的金属叫作导体。
通常使用导体电性能优异的铜为原材料。





绝缘体通常使用不易导电的塑料或橡胶为原料,包覆在导体外部,
用于防止漏电等情况发生。
●截面积尺寸
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V尺寸图
类型截面积
(mm2)
颜色长度AWG
规格
电缆
外径
(mm)
KV0.3R(红)
BK(黑)
BE(蓝)
W(白)
G(绿)
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V尺寸图
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V尺寸图
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V尺寸图
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V尺寸图
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V尺寸图
100
(整卷销售)
221.5
0.5201.9
0.75182.1
规格概述
●商品实拍,六色可选
米思米RV电线规格概述 6色护套线
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V规格概述 R= 红色一般用作火线
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V规格概述 W= 白色零线
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V规格概述 BK= 黑色零线
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V规格概述 BE= 蓝色零线
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V规格概述 Y= 黄色一般用于零线或接地线
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V规格概述 G= 绿色一般用于零线或接地线
●物理性能
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V规格概述

电流减少系数
环境温度(℃)3540455055
电流减少系数0.910.820.710.580.41
※允许通过最大电流值为30℃悬空布设1根时的理论数值。 周围温度在30℃以上时
与以上电流减少系数相乘可得出 该温度下的允许通过电流的理论值。

●印字确认
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V规格概述
※印字为示意图,实际产品印字以实物为准。
使用案例
关于产品的适用范围,RV单芯线作为布线用线,适用范围广泛
家装配电
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V使用案例
城市配电
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V使用案例
工程项目
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V使用案例
通讯设备
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V使用案例
大型电器
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V使用案例
电力设备
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V使用案例
使用方法
以机箱内的配线为例,在开关盒、控制箱配线时,要保证线有足够长度,要方便开关或指示灯的试验,更换。
使用方法
相关产品
在选择电线时,需要确定电线使用的环境
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V相关产品

固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V相关产品
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V相关产品
安全的使用环境,对电线的耐环境要求不高,可使用RV单芯电线
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V相关产品
固定用单芯电缆 RV系列
CCC/CE规格 300/500V 450/750V 经济型
工厂地面布线时,障碍物较多,建议选用有保护套的多芯电缆
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V相关产品
固定用多芯电缆 RVV系列
不带屏蔽 CCC/CE规格 300/500V
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V相关产品

固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V相关产品
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V相关产品
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V相关产品
Class-B 耐油带屏蔽 UL2464
300V电源/信号两用(经济型)
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V相关产品
耐热电源/信号电缆
不带屏蔽硅橡胶 YGZ规格 300/500V
基本信息
额定电压300V特性耐化学药品性
全长(m)100绝缘体材料PVC(氯乙烯)
屏蔽功能电镀
耐电压3000V/分钟绞合构造绞线
销售单位100米/卷  
规格表
类型截面积
(mm2)
颜色长度AWG
规格
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘
允许通过
最大电流
A(30℃)
导体电阻
Ω/km(20℃)
绝缘特性
MΩ/km(20℃)
耐电压
V/分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质
KV0.3R(红)
BK(黑)
BE(蓝)
W(白)
G(绿)
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V规格表
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V规格表
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V规格表
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V规格表
固定用单芯电缆 KV系列 非标 300V规格表
100
(整卷销售)
221.54.7361.15300012/0.180.70.7PVC
0.5201.98536.720/0.180.90.9
0.75182.110.8724.430/0.181.11.1
关于此商品的常见问题 (FAQ)
同样是单芯电线,RV电线和BVR电线有什么区别?
从五个方面回答这个问题。
1.RV电线和BVR电线的标准不同。RV遵照的是GB/T5023-2008;而BVR是JB/T8734-1999标准。
2.导体结构不同。RV采用第五种导体,比BVR用的第二种导体要细,同等规格根数要多些。
3.电压等级不同:BVR的电压等级比RV要高。
4.绝缘厚度不同:BVR绝缘要厚点。
5.RV线和BVR线都是单芯软线,但用途不同。BVR是多股铜丝绞在一起的单芯软线,可用于家装;RV是更多股铜丝绞在一起的单芯软线,工业用途居多。
这款单芯线可以指定长度购买吗?
本产品在保证品质的前提下,最大限度地降低了成本。所以只支持整卷(100m)购买,不支持切割销售
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 单芯电线 > PSE规格300V单芯电线 非标/耐环境
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页