类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | PSE 认证 |
VCTF | 0.3 | 2 | 100 (整卷销售) | 22 | 绞合 | 2 | 4.6 | 30.16 | 非PSE认证对象 |
3 | 3 | 4.8 | 34.55 | ||||||
4 | 4 | 5.2 | 41.03 | ||||||
5 | 5 | 6.2 | 51.62 | ||||||
6 | 6 | 6.4 | 63.41 | ||||||
8 | 8 | 6.9 | 73.95 | ||||||
10 | 10 | 7.7 | 96.17 | ||||||
0.5 | 2 | 20 | 2 | 5.2 | 48.85 | 非PSE认证对象 | |||
3 | 3 | 5.5 | 58.48 | ||||||
4 | 4 | 5.9 | 69.33 | ||||||
5 | 5 | 6.8 | 80.53 | ||||||
6 | 6 | 7.3 | 93.74 | ||||||
8 | 8 | 8 | 117.63 | ||||||
10 | 10 | 9.1 | 147.26 | ||||||
0.75 | 2 | 18 | 2 | 6.6 | 64.88 | - | |||
3 | 3 | 7 | 77.18 | ||||||
4 | 4 | 7.6 | 92.37 | ||||||
5 | 5 | 8.7 | 107.99 | 非PSE认证对象 | |||||
6 | 6 | 9.4 | 125.95 | ||||||
8 | 8 | 10.1 | 156.56 | ||||||
10 | 10 | 11.9 | 197.47 | ||||||
1.25 | 2 | 16 | 2 | 7.4 | 86.36 | - | |||
3 | 3 | 7.8 | 103.26 | ||||||
4 | 4 | 8.5 | 125.06 | ||||||
6 | 6 | 10.6 | 173.86 | 非PSE认证对象 | |||||
2 | 2 | 14 | 2 | 8 | 108.29 | - | |||
3 | 3 | 8.5 | 133.05 | ||||||
4 | 4 | 9.3 | 167.58 | ||||||
6 | 6 | 11.7 | 233.12 | 非PSE认证对象 | |||||
3.5 | 3 | 12 | 3 | 10 | 217.2 | ||||
4 | 4 | 10.9 | 268.02 |
环境温度(℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
电流减少系数 | 1.15 | 1.08 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
带屏蔽多芯电缆UL2464 300V | 端子加工用绝缘压着端子 | 运动拖链用和柔控制电缆 | 焊接加工用Dsub连接器 | |
品牌 | MISUMI | MISUMI | 和柔(HELUKABEL)[德国] | MISUMI |
品名 | 固定用电源/信号电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 带屏蔽 UL2464 300V | 绝缘压着端子 Y形 | 拖链用高柔性控制电缆 | Dsub连接器 焊接型冲压端子 |
发货日 | 当天起 | 当天起 | 当天起 | 当天起 |
类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 (mm) | 护套 | PSE 认证 | |||||||
允许通过 最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约 (mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||||||||
VCTF | 0.3 | 2 | 100 (整卷销售) | 22 | 绞合 | 2 | 4.6 | 30.16 | 4 | 63.2以下 | 5以上 | 3000 | 12/0.18 | 0.7 | 无 | 0.4 | PVC | 1.5 | 0.8 | PVC | 非 PSE 认证 对象 |
3 | 3 | 4.8 | 34.55 | 4 | 0.8 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 5.2 | 41.03 | 3 | 0.8 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 6.2 | 51.62 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 6.4 | 63.41 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 6.9 | 73.95 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 7.7 | 96.17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
0.5 | 2 | 20 | 2 | 5.2 | 48.85 | 6 | 37.8以下 | 20/0.18 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 0.8 | 非 PSE 认证 对象 | ||||||||
3 | 3 | 5.5 | 58.48 | 5 | 0.8 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 5.9 | 69.33 | 4 | 0.8 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 6.8 | 80.53 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 7.3 | 93.74 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 117.63 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 9.1 | 147.26 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
0.75 | 2 | 18 | 2 | 6.6 | 64.88 | 7 | 25.1以下 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | - | ||||||||
3 | 3 | 7 | 77.18 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 7.6 | 92.37 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 8.7 | 107.99 | 5 | 1.2 | 非 PSE 认证 对象 | |||||||||||||||
6 | 6 | 9.4 | 125.95 | 5 | 1.2 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 10.1 | 156.56 | 5 | 1.2 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 11.9 | 197.47 | 5 | 1.3 | ||||||||||||||||
1.25 | 2 | 16 | 2 | 7.4 | 86.36 | 12 | 15.1以下 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | - | ||||||||
3 | 3 | 7.8 | 103.26 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 8.5 | 125.06 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 10.6 | 173.86 | 8 | 1.2 | 非 PSE 认证 对象 | |||||||||||||||
2.0 | 2 | 14 | 2 | 8 | 108.29 | 17 | 9.79以下 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 1 | - | ||||||||
3 | 3 | 8.5 | 133.05 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 9.3 | 167.58 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 11.7 | 233.12 | 10 | 1.3 | 非 PSE 认证 对象 | |||||||||||||||
3.5 | 3 | 12 | 3 | 10 | 217.2 | 23 | 5.24以下 | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 1 | |||||||||
4 | 4 | 10.9 | 268.02 | 23 | 1.0 |
环境温度(℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
电流减少系数 | 1.15 | 1.08 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|