类型 | 包装 | 尺寸mm(inch) | 拉力kgs(lbs) | 最大束径mm(inch) | |
L(长) | W(宽) | ||||
YXCT-25100 | 100P (100根/包) 1000P (10包*100根/包) | 100(3.94") | 2.5(0.10") | 8.1(18) | 22(0.87") |
YXCT-25160 | 160(6.30") | 40(1.57") | |||
YXCT-25200 | 200(7.87") | 53(2.09") | |||
YXCT-36140 | 140(5.51") | 3.6(0.14") | 18.2(40) | 33(1.30") | |
YXCT-36150 | 150(5.91") | 35(1.38") | |||
YXCT-36200 | 200(7.87") | 53(2.09") | |||
YXCT-36250 | 250(9.84") | 65(2.56") | |||
YXCT-36300 | 300(11.81") | 76(2.99") | |||
YXCT-48190 | 188(7.40") | 4.8(0.19") | 22.2(48.8) | 46(1.81") | |
YXCT-48200 | 200(7.87") | 50(1.97") | |||
YXCT-48250 | 250(9.84") | 60(2.36") | |||
YXCT-48280 | 280(11.02") | 70(2.76") | |||
YXCT-48300 | 300(11.81") | 76(2.99") | |||
YXCT-48370 | 370(14.57") | 102(4.02") | |||
YXCT-76150 | 150(5.91") | 7.6(0.30") | 54.4(120) | 33(1.30") | |
YXCT-76200 | 200(7.87") | 50(1.97") | |||
YXCT-76240 | 240(9.45") | 63(2.48") | |||
YXCT-76250 | 250(9.84") | 65(2.56") | |||
YXCT-76300 | 300(11.81") | 76(2.99") | |||
YXCT-76370 | 368(14.49") | 102(4.02") | |||
YXCT-76390 | 390(15.35") | 104(4.09") | |||
YXCT-76400 | 400(15.75") | 106(4.17") | |||
YXCT-76430 | 430(16.93") | 125(4.92") | |||
YXCT-76450 | 450(17.72") | 132(5.20") | |||
YXCT-76530 | 530(20.87") | 140(5.51") | |||
YXCT-90400 | 400(15.75") | 9.0(0.35") | 79.4(175) | 106(4.17") | |
YXCT-90430 | 430(16.93") | 110(4.33") | |||
YXCT-90450 | 450(17.72") | 120(4.72") | |||
YXCT-90530 | 526(20.71") | 140(5.51") | |||
YXCT-90550 | 550(21.65") | 145(5.71") | |||
YXCT-90710 | 710(27.95") | 190(7.48") | |||
YXCT-90780 | 776(30.55") | 228(8.98") | |||
YXCT-90830 | 815(32.09") | 239(9.41") | |||
YXCT-90920 | 912(35.91") | 263(10.35") |
扎带相关产品 | ||
扎带固定座 | 扎带枪 | RV单芯电缆 |
经济型自粘式扎带固定座,既可双面胶固定,也可用螺丝固定 | 适用于宽度2.4mm~4.8mm扎带的捆扎工具,扎紧后切断扎带 | 结合市场同类产品特点,适用于机器设备内部布线的高性价单芯电缆 |
类型 | 包装 | 尺寸mm(inch) | 拉力kgs(lbs) | 最大束径mm(inch) | |
L(长) | W(宽) | ||||
YXCT-25100 | 100P (100根/包) 1000P (10包*100根/包) | 100(3.94") | 2.5(0.10") | 8.1(18) | 22(0.87") |
YXCT-25160 | 160(6.30") | 40(1.57") | |||
YXCT-25200 | 200(7.87") | 53(2.09") | |||
YXCT-36140 | 140(5.51") | 3.6(0.14") | 18.2(40) | 33(1.30") | |
YXCT-36150 | 150(5.91") | 35(1.38") | |||
YXCT-36200 | 200(7.87") | 53(2.09") | |||
YXCT-36250 | 250(9.84") | 65(2.56") | |||
YXCT-36300 | 300(11.81") | 76(2.99") | |||
YXCT-48190 | 188(7.40") | 4.8(0.19") | 22.2(48.8) | 46(1.81") | |
YXCT-48200 | 200(7.87") | 50(1.97") | |||
YXCT-48250 | 250(9.84") | 60(2.36") | |||
YXCT-48280 | 280(11.02") | 70(2.76") | |||
YXCT-48300 | 300(11.81") | 76(2.99") | |||
YXCT-48370 | 370(14.57") | 102(4.02") | |||
YXCT-76150 | 150(5.91") | 7.6(0.30") | 54.4(120) | 33(1.30") | |
YXCT-76200 | 200(7.87") | 50(1.97") | |||
YXCT-76240 | 240(9.45") | 63(2.48") | |||
YXCT-76250 | 250(9.84") | 65(2.56") | |||
YXCT-76300 | 300(11.81") | 76(2.99") | |||
YXCT-76370 | 368(14.49") | 102(4.02") | |||
YXCT-76390 | 390(15.35") | 104(4.09") | |||
YXCT-76400 | 400(15.75") | 106(4.17") | |||
YXCT-76430 | 430(16.93") | 125(4.92") | |||
YXCT-76450 | 450(17.72") | 132(5.20") | |||
YXCT-76530 | 530(20.87") | 140(5.51") | |||
YXCT-90400 | 400(15.75") | 9.0(0.35") | 79.4(175) | 106(4.17") | |
YXCT-90430 | 430(16.93") | 110(4.33") | |||
YXCT-90450 | 450(17.72") | 120(4.72") | |||
YXCT-90530 | 526(20.71") | 140(5.51") | |||
YXCT-90550 | 550(21.65") | 145(5.71") | |||
YXCT-90710 | 710(27.95") | 190(7.48") | |||
YXCT-90780 | 776(30.55") | 228(8.98") | |||
YXCT-90830 | 815(32.09") | 239(9.41") | |||
YXCT-90920 | 912(35.91") | 263(10.35") |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|