类型 | 颜色 | 长度 | 尺寸(mm) | |||
W1 | W2 | H1 | H2 | |||
MMRTD-20-1 | G(灰色) W(白色) | 1m | 20 | 9 | 7 | 4.8 |
MMRTD-30-1 | 30 | 11 | 9 | 5.3 | ||
MMRTD-40-1 | 40 | 19 | 11 | 8.5 | ||
MMRTD-50-1 | 50 | 21 | 12 | 9 | ||
MMRTD-60-1 | 60 | 33 | 15 | 12 | ||
MMRTD-70-1 | 70 | 43 | 18 | 14 | ||
MMRTD-90-1 | 90 | 56 | 22 | 17.5 | ||
MMRTD-120-1 | 120 | 83 | 30 | 25 |
材质 | PVC |
全长(mm) | 1000 |
类型 | 双面背胶 |
类型 | 颜色 | 长度 | 尺寸(mm) | 单价 | 单价折扣率 | |||||
W1 | W2 | H1 | H2 | 1~10根 | 11~20根 | 21~30根 | 31根以上 | |||
MMRTD-20-1 | G(灰色) W(白色) | 1m | 20 | 9 | 7 | 4.8 | 标准单价 | 另定 | ||
MMRTD-30-1 | 30 | 11 | 9 | 5.3 | ||||||
MMRTD-40-1 | 40 | 19 | 11 | 8.5 | ||||||
MMRTD-50-1 | 50 | 21 | 12 | 9 | ||||||
MMRTD-60-1 | 60 | 33 | 15 | 12 | ||||||
MMRTD-70-1 | 70 | 43 | 18 | 14 | ||||||
MMRTD-90-1 | 90 | 56 | 22 | 17.5 | ||||||
MMRTD-120-1 | 120 | 83 | 30 | 25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|