类型 | 颜色 | 长度 | 尺寸(mm) | ||||
A | B | W | H1 | H2 | |||
MMATD-14-1 | G(灰色) W(白色) | 1m | 8 | 8 | 14 | 5 | 7 |
MMATD-16-1 | 12 | 9 | 16 | 8 | 10.2 | ||
MMATD-21-1 | 15.8 | 14.5 | 21 | 8.5 | 10.5 | ||
MMATD-26-1 | 20 | 17 | 26 | 11 | 13 | ||
MMATD-32-1 | 25 | 22 | 32 | 12 | 14.5 | ||
MMATD-50-1 | 41.5 | 34 | 50 | 16 | 20 |
材质 | PVC |
类型 | 颜色 | 长度 | 尺寸(mm) | 单价 | 单价折扣率 | ||||||
A | B | W | H1 | H2 | 1~10根 | 11~20根 | 21~30根 | 31根以上 | |||
MMATD-14-1 | G(灰色) W(白色) |
1m | 8 | 8 | 14 | 5 | 7 | 标准单价 | 另定 | ||
MMATD-16-1 | 12 | 9 | 16 | 8 | 10.2 | ||||||
MMATD-21-1 | 15.8 | 14.5 | 21 | 8.5 | 10.5 | ||||||
MMATD-26-1 | 20 | 17 | 26 | 11 | 13 | ||||||
MMATD-32-1 | 25 | 22 | 32 | 12 | 14.5 | ||||||
MMATD-50-1 | 41.5 | 34 | 50 | 16 | 20 |
材质 | PVC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|