类型 | 颜色 | 长度 | 尺寸(mm) | |||
W | A | B | H | |||
MMTD-14-1 | G(灰色) W(白色) | 1m | 13.8 | 8 | 8 | 5 |
MMTD-19-1 | 18.5 | 11 | 12 | 6.8 | ||
MMTD-21-1 | 20.5 | 13.5 | 13.5 | 7.8 | ||
MMTD-26-1 | 26.3 | 14 | 17 | 12 | ||
MMTD-27-1 | 26.9 | 11.5 | 17.5 | 14.8 | ||
MMTD-30-1 | 30.1 | 12 | 19.5 | 17 | ||
MMTD-50-1 | 50.2 | 34 | 39 |
材质 | PVC |
类型 | 颜色 | 长度 | 尺寸(mm) | 单价 | 单价折扣率 | |||||
W | A | B | H | 1~10根 | 11~20根 | 21~30根 | 31根以上 | |||
MMTD-14-1 | G(灰色) W(白色) |
1m | 13.8 | 8 | 8 | 5 | 标准单价 | 另定 | ||
MMTD-19-1 | 18.5 | 11 | 12 | 6.8 | ||||||
MMTD-21-1 | 20.5 | 13.5 | 13.5 | 7.8 | ||||||
MMTD-26-1 | 26.3 | 14 | 17 | 12 | ||||||
MMTD-27-1 | 26.9 | 11.5 | 17.5 | 14.8 | ||||||
MMTD-30-1 | 30.1 | 12 | 19.5 | 17 | ||||||
MMTD-50-1 | 50.2 | 34 | 39 |
材质 | PVC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|