• 保护管用接头 通用型/树脂制/耐酸碱型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

保护管用接头 通用型/树脂制/耐酸碱型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  树脂保护管面板安装用耐酸碱接头
●防水,强力耐酸碱,耐酮类,耐化学品。
●使用本接头,可将树脂保护管安装在面板上。
●UL94V-2的尼龙66制品。
·适用保护管一览表请见>>点击此处
·尺寸图内的数值均为参考值,并非保证值。

规格表




型号螺纹规格尺寸(mm)
螺纹外径C1 φ螺纹长度C2面板开口口径适用保护管最大口径F1
NMGW-M16-18BM16161016~16.318.3
NMGW-M20-18BM202020~20.318.3
NMGW-M20-21B22
NMGW-M25-21BM252525~25.422
NMGW-M25-26B26.5

概述・特性

[ M ]材质特性
材质尼龙
使用温度范围-40℃~+100℃
颜色
保护等级IP67

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 保护管 > 树脂管配件 > 保护管用接头 通用型/树脂制/耐酸碱型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页