• 300V运动单芯电缆加工-UL10584对绞线
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

300V运动单芯电缆加工-UL10584对绞线

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
对绞线加工电缆 UL10584规格运动单芯电线

●额定电压:300V
●外覆绝缘层:交联乙烯
●导体材质:镀锡软铜绞线
●UL10584规格 耐高温耐油 ETFE氟树脂绝缘
●2根芯线对绞。指定长度为加工前电线长度,加工后长度将会缩短5%
单芯电线规格见>>点击此处
产品特点
●运动单芯电缆的对绞加工可有效减轻电磁干扰。
●对绞加工使电线更柔软。
●护套颜色可自由组合。
●采用极细导体强力绞合,可应用于拖链,机器人等轨道导线等高速运动用途。
米思米电缆
尺寸图
单芯电线结构
米思米电缆无氧铜丝
铜含量大,更少杂志,带来更低的电流消耗
电阻降低,电压更稳定,经久耐用






聚氯乙烯绝缘层
高效阻燃,能保证在起火的时候不被烧灼,不易使燃烧范围加剧、扩大。

对绞结构
米思米电缆
规格概述
●概述・特性
米思米电缆 特性速查图

●温度变化时的载流系数
环境温度(℃)304050607080100120140150
电流减少系数10.960.930.90.860.830.760.680.60.55
允许通过最大电流值为30℃悬空布设1根时的理论数值。
周围温度在30℃以上时与以上电流减少系数相乘可得出该温度下的允许通过电流的理论值。
注意事项
·产品为2根芯线对绞。
·指定长度为加工前电线长度,加工后长度将会缩短5%。
·因加工条件限制,不能指定绞距。
使用案例
相关产品

规格表
规格表
米思米电缆

类型AWG导线截面积
(mm2)
颜色组合指定长度
UL10584240.2R(红)
10·50
BK(黑)
220.3BE(蓝)
W(白)
200.5G(绿)
Y(黄)
180.75BR(棕)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
UL规格表示什么意思?类似的UL规格还有UL1015、UL1095、UL1569等UL标准,这些数字都表示什么意思?
UL1430指的是一种型号的电子线。
UL每一种型号电子线的结构在对应的Style Page中都有规定,如1007的详细描述请参考Style Page 1007。UL电子线的型号可以由该厂自己来命名,如果某厂商有一天发明了一款电子线,其结构在现有的Style Page中找不到对应的线型,可以依次向下新命名一个型号。
1007/1015/1095/1569代表的都是UL电子线的型号,而不是标准,它们适用于UL758标准。
UL单芯线和RV BVR有什么区别?
UL是美国UL认证,国内和出口均可使用的布线用电子线。RV和BVR都是根据GB标准,一般只能在国内产品上使用。
另外,UL1007,RV,BVR这几款线都不适用于运动频率高的部位。适合静态的布线。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 单芯电线 > 300V运动单芯电缆加工-UL10584对绞线
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页