300V通用单芯电缆加工-UL1007对绞线
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
300V通用单芯电缆加工-UL1007对绞线
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
对绞线加工电缆 固定用单芯线 UL1007 300V
●额定电压:300V
●UL1007规格单芯线
●2根芯线对绞。
指定长度为加工前电线长度,加工后长度将会缩短5%
单芯电线规格见
>>点击此处
产品特点
●运动单芯电缆的对绞加工可有效减轻电磁干扰。
●对绞加工使电线更柔软。
●护套颜色可自由组合。
尺寸图
单芯电线结构
无氧铜丝
铜含量大,更少杂志,带来更低的电流消耗
电阻降低,电压更稳定,经久耐用
聚氯乙烯绝缘层
高效阻燃,能保证在起火的时候不被烧灼,不易使燃烧范围加剧、扩大。
对绞结构
规格概述
●物理性能
电流减少系数
环境温度(℃)
30
40
50
60
电流减少系数
1
0.89
0.77
0.63
注意事项
·产品为2根芯线对绞。
·指定长度为加工前电线长度,加工后长度将会缩短5%。
·因加工条件限制,不能指定绞距。
使用案例
■使用部位分类
固定电缆
运动电缆
电缆选型指南
相关产品
树脂保护管 尼龙管
树脂保护管 PE管
树脂保护管 PP管
规格表
规格表
类型
AWG
导线截面积
(mm
²
)
颜色组合
指定长度
UL1007
26
0.12
R
(红)
100
BK
(黑)
24
0.2
BE
(蓝)
22
0.3
W
(白)
20
0.5
Y
(黄)
18
0.75
O
(橙)
16
1.25
BR
(棕)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
UL规格表示什么意思?类似的UL规格还有UL1015、UL1095、UL1569等UL标准,这些数字都表示什么意思?
UL1430指的是一种型号的电子线。
UL每一种型号电子线的结构在对应的Style Page中都有规定,如1007的详细描述请参考Style Page 1007。UL电子线的型号可以由该厂自己来命名,如果某厂商有一天发明了一款电子线,其结构在现有的Style Page中找不到对应的线型,可以依次向下新命名一个型号。
1007/1015/1095/1569代表的都是UL电子线的型号,而不是标准,它们适用于UL758标准。
UL单芯线和RV BVR有什么区别?
UL是美国UL认证,国内和出口均可使用的布线用电子线。RV和BVR都是根据GB标准,一般只能在国内产品上使用。
另外,UL1007,RV,BVR这几款线都不适用于运动频率高的部位。适合静态的布线。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
电线/电缆
>
单芯电线
>
300V通用单芯电缆加工-UL1007对绞线
您还有
2
项规格未选
300V通用单芯电缆加工-UL1007对绞线
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1716294948645
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1716294948645