电缆 UL规格/带屏蔽/30V/300V/编码器用/步进电机用
商品
评价
详情
  • 电缆 UL规格/带屏蔽/30V/300V/编码器用/步进电机用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 UL规格/带屏蔽/30V/300V/编码器用/步进电机用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
类型指定长度用途规格电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径
(mm)
屏蔽护套
允许通过
最大电流A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/分钟
芯线
结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-SENA1~100
(指定单位1m)
编码器
固定用
AWG24×2P+AWG22×26.5694106以下10
以上
50041/0.080.59镀锡0.25PVC1.090.3镀锡
软铜
1.1PVC
655以下65/0.080.750.21.15
MAST-SENBAWG26×2P+AWG16×26.8874140以下10
以上
50030/0.080.510.20.910.30.9
1214.3以下26/0.261.50.252
MAST-SENCAWG24×2P+AWG22×25.556495以下10
以上
50044/0.080.610.160.920.40.8
659.1以下70/0.080.770.221.2
MASW-SEND编码器
运动用
AWG24×2P+AWG22×26.874599.4以下10
以上
50048/0.080.750.231.210.31.0
662.6以下72/0.080.850.231.31
MASW-SENEAWG24×2P+AWG16×27.4102599.4以下10
以上
50048/0.080.750.231.210.30.9
762.6以下266/0.081.640.22.04
MASW-SENFAWG24×2P+AWG22×25.556495以下100
以上
50044/0.080.610.16ETFE0.920.40.8
559.1以下70/0.080.770.221.15
MAST-STPG步进电机
固定用
AWG26×4+AWG24×68.11063153以下10
以上
20007/0.160.48镀锡0.27PVC1.022.91.25
588.5以下7/0.2030.610.271.145.6
MASW-STPH步进电机
运动用
AWG22×4+AWG22×69.3145489.9以下100
以上
20003/53/0.050.90.18ETFE1.253.51.3
46.7
 
主要规格护套颜色获得标准UL文件No.额定电压(V)使用温度范围(℃)耐燃性弯曲半径
mm
MAST-SEN*ULAWMUL20276300~80VW-1外径X6(固定部位)
不可用于运动部位
MASW-SEN*外径X6(固定部位)
外径X6(运动部位)
MAST-STPGUL2464300外径X6(固定部位)
不可用于运动部位
MASW-STPHUL25173000~105外径X6(固定部位)
外径X6(运动部位)
※以上均为参考值,并非保证值
特长
MISUMI MASTER CABLE
●采用优质PVC护套,PVC绝缘,阻燃等级通过ULVW-1试验。
●采用纯铜精绞导体,电气性能优异。
●备有固定布线,运动类型2种类型,方便选型。
●RoHS对应。
a.切割订购:末位数字为长度(100m以下)
b.整卷订购:末位数字为100
注意:1卷=100m
·颜色、柔软度可能会因设计变更而改变,米思米将不另行通知。
 

规格表




类型指定长度用途规格电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径
(mm)
屏蔽护套
允许通过
最大电流A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/分钟
芯线
结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-SENA1~100
(指定单位1m)
编码器
固定用
AWG24×2P+AWG22×26.5694106以下10
以上
50041/0.080.59镀锡0.25PVC1.090.3镀锡
软铜
1.1PVC
655以下65/0.080.750.21.15
MAST-SENBAWG26×2P+AWG16×26.8874140以下10
以上
50030/0.080.510.20.910.30.9
1214.3以下26/0.261.50.252
MAST-SENCAWG24×2P+AWG22×25.556495以下10
以上
50044/0.080.610.160.920.40.8
659.1以下70/0.080.770.221.2
MASW-SEND编码器
运动用
AWG24×2P+AWG22×26.874599.4以下10
以上
50048/0.080.750.231.210.31.0
662.6以下72/0.080.850.231.31
MASW-SENEAWG24×2P+AWG16×27.4102599.4以下10
以上
50048/0.080.750.231.210.30.9
762.6以下266/0.081.640.22.04
MASW-SENFAWG24×2P+AWG22×25.556495以下100
以上
50044/0.080.610.16ETFE0.920.40.8
559.1以下70/0.080.770.221.15
MAST-STPG步进电机
固定用
AWG26×4+AWG24×68.11063153以下10
以上
20007/0.160.48镀锡0.27PVC1.022.91.25
588.5以下7/0.2030.610.271.145.6
MASW-STPH步进电机
运动用
AWG22×4+AWG22×69.3145489.9以下100
以上
20003/53/0.050.90.18ETFE1.253.51.3
46.7

概述・特性

线芯识别表
型号颜色识别
MAST-SENA(浅蓝,浅蓝/白,橙,橙/白)(红,黑)
MAST-SENB
MAST-SENC
MASW-SEND
MASW-SENE
MASW-SENF(蓝,白,橙,紫)(红,黑)
MAST-STPG(黑,白,棕,紫)(橙,蓝,黄,绿,红,灰)
MASW-STPH(黑,白,棕,紫)(橙,蓝,黄,绿,红,灰)

※注意芯数 / 对数标记为1P时的线芯数为“2芯”。
※规格变换仅供参考。详情请参阅>>点击此处的对比表。
※允许电流值为参考值,并非保证值。
※材质的含义
【电镀】锡…镀锡软铜线
【材质】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料
P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂
※…其他
※颜色,柔软度可能会因制造商的变更而改变。
最新资料请参阅产品目录专用web网站。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 电缆 UL规格/带屏蔽/30V/300V/编码器用/步进电机用
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页