低速 伺服马达线 UL认证 耐环境 运动电缆 300/600V
商品
评价
详情
  • 低速 伺服马达线 UL认证 耐环境 运动电缆 300/600V
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

低速 伺服马达线 UL认证 耐环境 运动电缆 300/600V

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
● 电缆截面图
截面图

●根据使用环境,选择需要的芯数,截面积等尺寸确定型号。
电缆截面积和外径  电缆芯数芯线识别
1 截面积用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。
截面积越大表示电缆越粗。单位为mm²
也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。
3 芯数电线中线芯的根数,以数字进行计算
<线芯> 覆有绝缘体的导体。
<绝缘体> 从其他电路绝缘导体,绝缘体越厚,耐电压性能越高。
2 AWG美规导体的尺寸。与截面积相反,值越大表示电缆越细。
也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。
4 电缆外径电缆截面的直径。
用于判断连接器装配外壳、电缆夹等
电线的引出口直径尺寸。
规格表
类型AWG
规格
芯数指定长度截面积
(mm2)
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径(mm)
护套
允许通过
最大电流 A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MASW-P6SV1841~99
(指定单位1m)

100
(整卷销售)
0.7510.712811.324.3以下10以上20006/28/0.081.470.8PVC3.11.5PVC
1641.2511.716114.915.5以下10以上20006/44/0.081.840.83.51.6
613.721912.615.5以下10以上20006/44/0.081.840.83.51.5
144213.321919.89.87以下10以上20006/69/0.082.30.83.91.9
614.927716.79.87以下10以上20006/69/0.082.30.83.91.5
1243.513.926026.96.14以下10以上20006/71/0.12.90.774.51.4
616.436422.76.14以下10以上20006/71/0.12.90.774.51.4
1045.515.6437443.86以下50以上20006/112/0.13.3镀锡0.8551.7
618.5623393.86以下50以上20006/112/0.13.30.8551.7
841023.4891662.14以下40以上20007/6/19/0.125.11.257.62.5
641429.11380881.34以下40以上20007/6/30/0.126.31.659.62.9
MASW-P3SV2240.35.5375.061.9以下10以上20006/11/0.080.920.231.41
66.3504.361.9以下10以上20006/11/0.080.920.231.41
2040.56.2517.335.8以下10以上20006/19/0.081.210.231.71
1840.756.5619.524.3以下10以上20006/28/0.081.470.2520.8
MASW-P3SVF(AWG16×4+AWG22×2)
1.25mm2×4+0.3mm2×2
1.258.29612.815.5以下10以上20006/44/0.081.840.232.30.8
0.36.561.9以下10以上20006/11/0.080.920.231.40.8
产品概述
运动用马达电源电缆 不带屏蔽 UL规格
●额定电压:UL2517 300V / UL2501 600V
●耐高温:105℃
●护套材质:黑色PVC
●芯线:彩色芯线识别
●适用于控制线路等固定以及可动部位布线。
●可剪切,1米起售
产品特点
●采用优质PVC护套,PVC绝缘,阻燃等级通过UL VW-1试验。(VW-1详细说明请见FAQ部分)
●采用极细纯铜精绞导体,柔韧性极好,电气性能优异。
纯精铜
规格概述
●特性速查及主要规格
特性速查图 主要规格

●颜色识别
耐油颜色识别
使用方法
电缆与连接器或端子排的使用

从电缆护套中取出的绝缘电线可通过捆扎线束连接至电器或端子排。
电缆可在护套切口附近使用鞍座或连接器固定,保证其不会移动。
如果有多余的电线也尽量不要剪断,可以预留下来以便今后需要增设时再使用。
固定电缆使用方法

固定电缆使用方法
使用案例
工程项目
电缆使用案例 工程项目
通讯设备
电缆使用案例 通讯设备
大型电器
电缆使用案例 大型电器
电力设备
电缆使用案例 电力设备
相关产品

规格表
规格表
运动用马达电源电缆 SWING-MASTER系列 不带屏蔽 UL规格 300/600V 规格表

运动用马达电源电缆 SWING-MASTER系列 不带屏蔽 UL规格 300/600V 规格表
类型AWG
规格
芯数指定长度截面积
(mm2)
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径(mm)
护套
允许通过
最大电流 A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MASW-P6SV1841~99
(指定单位1m)

100
(整卷销售)
0.7510.712811.324.3以下10以上20006/28/0.081.470.8PVC3.11.5PVC
1641.2511.716114.915.5以下10以上20006/44/0.081.840.83.51.6
613.721912.615.5以下10以上20006/44/0.081.840.83.51.5
144213.321919.89.87以下10以上20006/69/0.082.30.83.91.9
614.927716.79.87以下10以上20006/69/0.082.30.83.91.5
1243.513.926026.96.14以下10以上20006/71/0.12.90.774.51.4
616.436422.76.14以下10以上20006/71/0.12.90.774.51.4
1045.515.6437443.86以下50以上20006/112/0.13.3镀锡0.8551.7
618.5623393.86以下50以上20006/112/0.13.30.8551.7
841023.4891662.14以下40以上20007/6/19/0.125.11.257.62.5
641429.11380881.34以下40以上20007/6/30/0.126.31.659.62.9
MASW-P3SV2240.35.5375.061.9以下10以上20006/11/0.080.920.231.41
66.3504.361.9以下10以上20006/11/0.080.920.231.41
2040.56.2517.335.8以下10以上20006/19/0.081.210.231.71
1840.756.5619.524.3以下10以上20006/28/0.081.470.2520.8
MASW-P3SVF(AWG16×4+AWG22×2)
1.25mm2×4+0.3mm2×2
1.258.29612.815.5以下10以上20006/44/0.081.840.232.30.8
0.36.561.9以下10以上20006/11/0.080.920.231.40.8

概述・特性
运动用马达电源电缆 SWING-MASTER系列 不带屏蔽 UL规格 300/600V 规格表
运动用马达电源电缆 SWING-MASTER系列 不带屏蔽 UL规格 300/600V 规格表

※注意芯数 / 对数标记为1P时的线芯数为“2芯”。
※规格变换仅供参考。详情请参阅>>点击此处的对比表。
※允许电流值为参考值,并非保证值。
※材质的含义
【电镀】锡…镀锡软铜线
【材质】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料
P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂 ※…其他
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该产品符合VW-1,指的是什么意思?
VW-1是Vertical Wire的简称,是UL认证中的一种垂直燃烧试验方式。将试料保持垂直状态,然后利用瓦斯燃烧器燃烧15秒,间歇15秒,如此反复5次。其中任何1次燃烧不能熄灭,则续燃时间不得超过60秒。此外,重复5次燃烧时,不可点燃上方的旗或下方的棉。判断仅通过了该试验的电线具有规定的阻燃性,可在产品上标示“VW-1”。
信号电缆和电源用电缆可以通用吗?
电气/电子机器用电线根据其用途分为电力供给线与电气信号传输线两大类。电源用电线是与电力的接点,因此以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系。选择时,需以相关法定安全法规为基础选择产品。
信号电缆的选择,需考虑各种程度的电气特性要求。①机器间必须备有规定电气特性以连接信号②耐干扰对策(屏蔽、双绞线等)③具有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)
因此,两者是否能通用取决于电线性能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 运动电缆 > 低速 伺服马达线 UL认证 耐环境 运动电缆 300/600V
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页