电缆 UL规格/耐环境/不带屏蔽/300V/600V/马达用/固定型
商品
评价
详情
  • 电缆 UL规格/耐环境/不带屏蔽/300V/600V/马达用/固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 UL规格/耐环境/不带屏蔽/300V/600V/马达用/固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
●产品剖面结构图
剖面图

●线芯识别表
芯线识别
规格表
类型AWG
规格
芯数长度截面积
(mm2)
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径(mm)
护套
允许通过
最大电流 A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-P6SV1841~99
(指定单位1m)

100

(整卷销售)
0.7510.51281123.7以下10以上200034/0.181.210.85PVC2.911.7PVC
1641.2511.215514.415.2以下10以上200053/0.181.510.853.211.7
613.121212.215.2以下10以上200053/0.181.510.853.211.7
144213.222619.49.44以下10以上200041/0.261.920.853.621.7
614.427516.49.44以下10以上200041/0.261.920.853.621.7
1243.513.426126.25.86以下10以上200043/0.322.420.854.121.7
615.936722.15.86以下10以上200043/0.322.420.854.121.7
1045.514.9352353.75以下10以上200043/0.43.030.854.731.7
617.750029.63.75以下10以上200043/0.43.030.854.731.7
841018.9663632.14以下40以上200055/0.453.9镀锡1.256.41.7
641424.11062841.34以下40以上200087/0.454.81.658.12.2
MAST-P3SV2040.56591036以下10以上200027/0.160.960.321.61
66.980936以下10以上200027/0.160.960.321.61
1840.756.3781323.6以下10以上200034/0.181.210.351.90.8
MAST-P3SVF(AWG16×4+AWG20×2)
1.25mm2×4+0.5mm2×2
1.257.51131814.7以下10以上200054/0.181.530.342.20.8
0.51536以下10以上200027/0.160.960.271.50.8

特性速查图/主要规格
材质规格
屏蔽功能护套(外皮)颜色
地线YG(黄/绿)色特性耐化学药品性
代表规格(认证)UL护套(外皮)材质PVC(氯乙烯)
绝缘体材料PVC(氯乙烯)
产品概述
BASIC-Pro-MASTER系列,符合UL规格,不带屏蔽的300/600V固定用马达电源电缆
产品特点
产品外观

●不带屏蔽300/600V固定马达电源电缆。
●采用优质PVC护套,PVC绝缘,阻燃等级通过UL VW-1试验。
●采用纯铜精绞导体,电气性能优异。
●RoHS对应。
使用案例
工程项目
工程项目案例
通讯设备
使用案例
大型电器
使用案例
电力设备
使用案例
使用方法
产品选择/使用方法
相关产品
相关产品
连接器线槽扎带
关联产品1关联产品2关联产品3

 
规格表
类型AWG
规格
芯数长度截面积
(mm2)
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径(mm)
护套
允许通过
最大电流 A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-P6SV1841~99
(指定单位1m)

100
(整卷销售)
0.7510.51281123.7以下10以上200034/0.181.210.85PVC2.911.7PVC
1641.2511.215514.415.2以下10以上200053/0.181.510.853.211.7
613.121212.215.2以下10以上200053/0.181.510.853.211.7
144213.222619.49.44以下10以上200041/0.261.920.853.621.7
614.427516.49.44以下10以上200041/0.261.920.853.621.7
1243.513.426126.25.86以下10以上200043/0.322.420.854.121.7
615.936722.15.86以下10以上200043/0.322.420.854.121.7
1045.514.9352353.75以下10以上200043/0.43.030.854.731.7
617.750029.63.75以下10以上200043/0.43.030.854.731.7
841018.9663632.14以下40以上200055/0.453.9镀锡1.256.41.7
641424.11062841.34以下40以上200087/0.454.81.658.12.2
MAST-P3SV2040.56591036以下10以上200027/0.160.960.321.61
66.980936以下10以上200027/0.160.960.321.61
1840.756.3781323.6以下10以上200034/0.181.210.351.90.8
MAST-P3SVF(AWG16×4+AWG20×2)
1.25mm2×4+0.5mm2×2
1.257.51131814.7以下10以上200054/0.181.530.342.20.8
0.51536以下10以上200027/0.160.960.271.50.8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问米思米运动电缆怎样区别是用在拖链里的还是用在机械手臂上的?
米思米运动电缆基本是用于拖链里的运动电缆,但也能基本胜任2轴机器人手臂的正常运作。
另,我司也有相关针对机器人手臂专用的运动性UL认证的3款RBT系列(UL2517,UL2464,UL20276)电线电缆。
VW-1指的是什么意思?
VW-1是Vertical Wire的简称,是UL认证中的一种垂直燃烧试验方式。将试料保持垂直状态,然后利用瓦斯燃烧器燃烧15秒,间歇15秒,如此反复5次。其中任何1次燃烧不能熄灭,则续燃时间不得超过60秒。此外,重复5次燃烧时,不可点燃上方的旗或下方的棉。判断仅通过了该试验的电线具有规定的阻燃性,可在产品上标示“VW-1”。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 电缆 UL规格/耐环境/不带屏蔽/300V/600V/马达用/固定型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页