• UL1571规格30V单芯电缆 镀锡铜制导体
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

UL1571规格30V单芯电缆 镀锡铜制导体

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
BASIC-Pro-MASTER系列,符合UL1571的30V固定用单芯电缆
产品特点
外形图

●绝缘采用辐照PVC,焊线时不易融化。
●RoHS对应。
●具有耐化学药品性
●耐电压2000V/分钟
●符合UL认证产品
尺寸图
●印字确认
印字确认

※印字为示意图,实际产品印字以实物为准。
规格概述
●特性速查图/主要规格
特性速查  主要规格

●产品概述
额定电压30V特性耐化学药品性
代表规格(认证)UL屏蔽功能
电镀镀锡耐电压2000V/分钟

●温度变化时的载流系数
环境温度(℃)3040506070
电流减少系数10.890.770.630.44
使用案例
关于产品的适用范围,RV单芯线作为布线用线,适用范围广泛
工程项目
工程项目案例
通讯设备
使用案例

大型电器
使用案例
电力设备
使用案例
使用方法
以机箱内的配线为例,在开关盒、控制箱配线时,要保证线有足够长度,要方便开关或指示灯的试验,更换。
固定用单芯电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 UL1571 30V 使用方法
相关产品
在选择电线时,需要确定电线使用的环境
固定用单芯电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 UL1571 30V 相关产品

固定用单芯电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 UL1571 30V 相关产品
固定用单芯电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 UL1571 30V 相关产品
安全的使用环境,对电线的耐环境要求不高,可使用RV单芯电线
固定用单芯电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 UL1571 30V 相关产品
固定用单芯电缆 RV系列
CCC/CE规格 300/500V 450/750V 经济型
 
工厂地面布线时,障碍物较多,建议选用有保护套的多芯电缆
固定用单芯电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 UL1571 30V 相关产品
固定用多芯电缆 RVV系列
不带屏蔽 CCC/CE规格 300/500V
固定用单芯电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 UL1571 30V 相关产品

固定用单芯电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 UL1571 30V 相关产品
固定用单芯电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 UL1571 30V 相关产品
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆
固定用单芯电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 UL1571 30V 相关产品
Class-B 耐油带屏蔽 UL2464
300V电源/信号两用(经济型)
 
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆
固定用单芯电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 UL1571 30V 相关产品
耐热电源/信号电缆
不带屏蔽硅橡胶 YGZ规格 300/500V

规格表
类型AWG
规格
颜色长度截面积
(mm2)
电缆
外径
(mm)
参考重量kg/km电气特性导体绝缘
允许通过
最大电流A
(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质
MAST-UL157130R(红)
BK(黑)
BE(蓝)
W(白)
G(绿)
Y(黄)
O(橙)
BR(棕)







610
(整卷销售)
0.050.81.20.953812.3
以上
20007/0.10.3镀锡0.23辐照PVC
280.080.91.72.22397/0.1270.380.23
260.1212.42.71507/0.160.480.23
24100
(整卷销售)
0.21.13.43.694.211/0.160.610.23
220.31.34.74.859.417/0.160.760.23
关于此商品的常见问题 (FAQ)
RV和BVR规格同样是单芯电线,这两款电线有什么区别?
从五个方面回答这个问题。
1.RV电线和BVR电线的标准不同。RV规格遵照的是GB/T5023-2008;而BVR规格是JB/T8734-1999标准。
2.导体结构不同,RV采用第五种导体,比BVR用的第二种导体要细,同等规格根数要多些。
3.电压等级不同,BVR的电压等级比RV要高。
4.绝缘厚度不同,BVR绝缘厚度高与RV电线。
5.RV线和BVR线都是单芯软线,但用途不同。BVR是多股铜丝绞在一起的单芯软线,可用于家装;RV是更多股铜丝绞在一起的单芯软线,工业用途居多。
网页的内容有些英文符号不太明白,可否解释一下,特别是材质方面的内容
材质的含义参考如下:
【电镀】锡…镀锡软铜线
【材质】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 单芯电线 > UL1571规格30V单芯电缆 镀锡铜制导体
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页