类型 | AWG 规格 | 颜色 | 长度 | 截面积 (mm2) | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | |||||||
允许通过最大电流A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||
MASW-UL10584 | 24 | R(红) | 10~100 (指定单位10m) | 0.2 | 1.07 | 3 | 5.9 | 105 以下 | 100 以上 | 2000 | 7/15/0.05 | 0.67 | 镀锡 | 0.2 | ETFE | |
BK(黑) | ||||||||||||||||
22 | BE(蓝) | 0.3 | 1.21 | 4 | 7.5 | 71.6 以下 | 7/22/0.05 | 0.81 | 0.2 | |||||||
W(白) | ||||||||||||||||
20 | G(绿) | 0.5 | 1.57 | 7 | 11.3 | 41 以下 | 7/15/0.08 | 1.07 | 0.2 | |||||||
Y(黄) | ||||||||||||||||
18 | BR(棕) | 0.75 | 1.9 | 11 | 14.9 | 28 以下 | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | |||||||
特性 | 耐油性 / 耐热性 / 耐寒性 / 耐化学药品性 |
电镀 | 镀锡 |
代表规格(认证) | UL |
屏蔽功能 | 无 |
额定电压 | 300V |
耐电压 | 2000V/分钟 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 |
电流减少系数 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.76 | 0.68 | 0.6 | 0.55 |
安全的使用环境,对电线的耐环境要求不高,可使用RV单芯电线 | ||
固定用单芯电缆 RV系列 CCC/CE规格 300/500V 450/750V 经济型 |
工厂地面布线时,障碍物较多,建议选用有保护套的多芯电缆 | ||
固定用多芯电缆 RVV系列 不带屏蔽 CCC/CE规格 300/500V |
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆 | ||
Class-B 耐油带屏蔽 UL2464 300V电源/信号两用(经济型) |
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆 | ||
耐热电源/信号电缆 不带屏蔽硅橡胶 YGZ规格 300/500V |
类型 | AWG 规格 | 颜色 | 长度 | 截面积 (mm2) | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | |||||||
允许通过最大电流A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||
MASW-UL10584 | 24 | R(红) | 10~100 (指定单位10m) | 0.2 | 1.07 | 3 | 5.9 | 105 以下 | 100 以上 | 2000 | 7/15/0.05 | 0.67 | 镀锡 | 0.2 | ETFE | |
BK(黑) | ||||||||||||||||
22 | BE(蓝) | 0.3 | 1.21 | 4 | 7.5 | 71.6 以下 | 7/22/0.05 | 0.81 | 0.2 | |||||||
W(白) | ||||||||||||||||
20 | G(绿) | 0.5 | 1.57 | 7 | 11.3 | 41 以下 | 7/15/0.08 | 1.07 | 0.2 | |||||||
Y(黄) | ||||||||||||||||
18 | BR(棕) | 0.75 | 1.9 | 11 | 14.9 | 28 以下 | 7/22/0.08 | 1.3 | 0.3 | |||||||
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 |
电流减少系数 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.76 | 0.68 | 0.6 | 0.55 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|