类型 | AWG | 对数 | 指定长度 | 截面积 (mm2) | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km |
MAST-UL20276 | 28 | 5P | 100 (整卷销售) | 0.08 | 对绞 | 10 | 4.7 | 34.3 |
8P | 16 | 5.2 | 50.5 | |||||
10P | 20 | 5.9 | 61.3 | |||||
13P | 26 | 6.2 | 73.26 | |||||
17P | 34 | 7.1 | 94.8 | |||||
20P | 40 | 7.5 | 107.8 | |||||
25P | 50 | 8.5 | 135.9 | |||||
34P | 68 | 9.7 | 176.1 | |||||
50P | 100 | 11.2 | 250.5 |
环境温度(℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
温度变化时电流 导电系数 | 1.08 | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 | 0.45 |
项目 | 规格 | 适用规格 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 ·耐燃烧试验 VW-1 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 ·符合UL20276 ·耐燃烧试验 符合VW-1 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
类型 | AWG | 对数 | 指定长度 | 截面积 (mm2) | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-UL20276 | 28 | 5P | 100 (整卷销售) | 0.08 | 对绞 | 10 | 4.7 | 34.3 | 0.9 | 239以下 | 2.3以上 | 2000 | 7/0.127 | 0.38 | 锡 | 0.23 | PVC | 0.6 | 0.76 | PVC |
8P | 16 | 5.2 | 50.5 | 0.8 | ||||||||||||||||
10P | 20 | 5.9 | 61.3 | 0.8 | ||||||||||||||||
13P | 26 | 6.2 | 73.26 | 0.65 | ||||||||||||||||
17P | 34 | 7.1 | 94.8 | 0.6 | ||||||||||||||||
20P | 40 | 7.5 | 107.8 | 0.6 | ||||||||||||||||
25P | 50 | 8.5 | 135.9 | 0.55 | ||||||||||||||||
34P | 68 | 9.7 | 176.1 | 0.4 | ||||||||||||||||
50P | 100 | 11.2 | 250.5 | 0.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|