1 截面积 用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。 截面积越大表示电缆越粗。单位为mm² 也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。 2 AWG 美规导体的尺寸。与截面积相反,值越大表示电缆越细。 也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。 | 3 芯数 电线中线芯的根数,以数字进行计算 ‹线芯› 覆有绝缘体的导体。 ‹绝缘体› 从其他电路绝缘导体,绝缘体越厚,耐电压性能越高。 4 电缆外径 电缆截面的直径。 用于判断连接器装配外壳、电缆夹等 电线的引出口直径尺寸。 |
类型 | AWG规格 | 芯数 | 长度 | 截面积 (mm2) | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径(mm) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MASW-AM3PUR | 25 | 2 | 1~100 (指定单位1m) | 0.2 | 绞合 | 2 | 6.0 | 42 | 5.1 | 97.3 以下 | 10 以上 | 500 | 7/6/0.08 | 0.72 | 无 | 0.3 | PVC | 1.4 | 1.0 | PUR |
3 | 3 | 6.2 | 48 | 4.4 | 1.0 | |||||||||||||||
4 | 4 | 6.6 | 55 | 3.9 | 1.0 | |||||||||||||||
5 | 5 | 7.0 | 62 | 3.6 | 1.0 | |||||||||||||||
7 | 7 | 7.8 | 76 | 3.1 | 1.0 | |||||||||||||||
10 | 10 | 8.8 | 96 | 2.7 | 1.0 | |||||||||||||||
14 | 14 | 9.6 | 119 | 2.3 | 1.1 | |||||||||||||||
18 | 18 | 10.8 | 150 | 2.0 | 1.2 | |||||||||||||||
25 | 25 | 12.4 | 191 | 1.7 | 1.2 | |||||||||||||||
22 | 2 | 0.3 | 2 | 6.3 | 48 | 6.6 | 64.9 以下 | 10 以上 | 500 | 7/9/0.08 | 0.83 | 0.35 | 1.55 | 1.0 | ||||||
3 | 3 | 6.5 | 54 | 5.7 | 1.0 | |||||||||||||||
4 | 4 | 6.9 | 63 | 5.1 | 1.0 | |||||||||||||||
5 | 5 | 7.4 | 72 | 4.7 | 1.0 | |||||||||||||||
7 | 7 | 8.3 | 89 | 4.0 | 1.0 | |||||||||||||||
10 | 10 | 9.6 | 118 | 3.5 | 1.1 | |||||||||||||||
14 | 14 | 10.6 | 151 | 3.0 | 1.2 | |||||||||||||||
18 | 18 | 11.6 | 181 | 2.6 | 1.2 | |||||||||||||||
25 | 25 | 13.5 | 238 | 2.2 | 1.2 | |||||||||||||||
20 | 2 | 0.5 | 2 | 6.8 | 56 | 9.2 | 38.9 以下 | 10 以上 | 500 | 7/15/0.08 | 1.07 | 0.35 | 1.8 | 1.0 | ||||||
3 | 3 | 7.1 | 66 | 7.9 | 1.0 | |||||||||||||||
4 | 4 | 7.5 | 77 | 7.1 | 1.0 | |||||||||||||||
5 | 5 | 8.1 | 90 | 6.5 | 1.0 | |||||||||||||||
7 | 7 | 9.3 | 117 | 5.6 | 1.1 | |||||||||||||||
10 | 10 | 11.0 | 160 | 4.9 | 1.2 | |||||||||||||||
14 | 14 | 11.7 | 196 | 4.1 | 1.2 | |||||||||||||||
18 | 18 | 12.8 | 236 | 3.7 | 1.2 | |||||||||||||||
25 | 25 | 15.3 | 321 | 3.1 | 1.3 |
特征 | Class A | Class B | Class C | 说明 |
细导体 | ○ | ○ | ○ | 相比固定电缆,铜线更细,不易断线。 |
复合绞导体 | ○ | ○ | 复合绞和加工,更牢固 | |
特殊绝缘/护套材质 | ○ | 绝缘材料使用ETFE等材料,提高对导体的保护性。 护套使用PU等高性能材料,提高产品的耐磨性。 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 |
电流减少系数 | 1 | 0.94 | 0.86 | 0.78 |
工程项目 | 通讯设备 | 大型电器 | 电力设备 |
类型 | AWG规格 | 芯数 | 长度 | 截面积 (mm2) | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径(mm) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MASW-AM3PUR | 25 | 2 | 1~100 (指定单位1m) | 0.2 | 绞合 | 2 | 6.0 | 42 | 5.1 | 97.3 以下 | 10 以上 | 500 | 7/6/0.08 | 0.72 | 无 | 0.3 | PVC | 1.4 | 1.0 | PUR |
3 | 3 | 6.2 | 48 | 4.4 | 1.0 | |||||||||||||||
4 | 4 | 6.6 | 55 | 3.9 | 1.0 | |||||||||||||||
5 | 5 | 7.0 | 62 | 3.6 | 1.0 | |||||||||||||||
7 | 7 | 7.8 | 76 | 3.1 | 1.0 | |||||||||||||||
10 | 10 | 8.8 | 96 | 2.7 | 1.0 | |||||||||||||||
14 | 14 | 9.6 | 119 | 2.3 | 1.1 | |||||||||||||||
18 | 18 | 10.8 | 150 | 2.0 | 1.2 | |||||||||||||||
25 | 25 | 12.4 | 191 | 1.7 | 1.2 | |||||||||||||||
22 | 2 | 0.3 | 2 | 6.3 | 48 | 6.6 | 64.9 以下 | 10 以上 | 500 | 7/9/0.08 | 0.83 | 0.35 | 1.55 | 1.0 | ||||||
3 | 3 | 6.5 | 54 | 5.7 | 1.0 | |||||||||||||||
4 | 4 | 6.9 | 63 | 5.1 | 1.0 | |||||||||||||||
5 | 5 | 7.4 | 72 | 4.7 | 1.0 | |||||||||||||||
7 | 7 | 8.3 | 89 | 4.0 | 1.0 | |||||||||||||||
10 | 10 | 9.6 | 118 | 3.5 | 1.1 | |||||||||||||||
14 | 14 | 10.6 | 151 | 3.0 | 1.2 | |||||||||||||||
18 | 18 | 11.6 | 181 | 2.6 | 1.2 | |||||||||||||||
25 | 25 | 13.5 | 238 | 2.2 | 1.2 | |||||||||||||||
20 | 2 | 0.5 | 2 | 6.8 | 56 | 9.2 | 38.9 以下 | 10 以上 | 500 | 7/15/0.08 | 1.07 | 0.35 | 1.8 | 1.0 | ||||||
3 | 3 | 7.1 | 66 | 7.9 | 1.0 | |||||||||||||||
4 | 4 | 7.5 | 77 | 7.1 | 1.0 | |||||||||||||||
5 | 5 | 8.1 | 90 | 6.5 | 1.0 | |||||||||||||||
7 | 7 | 9.3 | 117 | 5.6 | 1.1 | |||||||||||||||
10 | 10 | 11.0 | 160 | 4.9 | 1.2 | |||||||||||||||
14 | 14 | 11.7 | 196 | 4.1 | 1.2 | |||||||||||||||
18 | 18 | 12.8 | 236 | 3.7 | 1.2 | |||||||||||||||
25 | 25 | 15.3 | 321 | 3.1 | 1.3 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 |
电流导电系数 | 1 | 0.94 | 0.86 | 0.78 |
数字识别 | 除黄绿线外,在线芯黑色绝缘表面以白字数字1,2,3,4……加以识别 |
芯线识别 | 截面积(mm2) | 芯数 | 识别规则 |
0.2, 0.3, 0.5 | 2芯 | 黑1,黑2(无黄绿线) | |
3芯 | 黄绿线,黑1,黑2 | ||
4芯及以上 | 黄绿线,黑1,黑2,黑3… |
项目 | 规格 | 条件 | 摘要 | ||
绝 缘 体 特 性 | 拉力 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL1731 |
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉力的残率 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率的残率 | (%) | 65以上 | - | ||
老化条件 | 136℃ 168小时 | ||||
内 护 层 特 性 | 拉力 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | 试验方法: ·参照UL758 |
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉力的残率 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率的残率 | (%) | 45以上 | - | ||
老化条件 | 136℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉力 | (Lbf/in2) | 2500以上 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL20375 |
延伸率 | (%) | 450以上 | - | ||
老化后拉力的残率 | (%) | 35以上 | - | ||
老化后延伸率的残率 | (%) | 85以上 | - | ||
老化条件 | 136℃ 168小时 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|