型号 | 颜色 | 极数 | 针脚间距 A mm | 额定电压 V(DC) | 额定电流 A | 电线规格 | |||
IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | ||||
PCBS2-5-2P-G | 灰色 | 2 | 5 | 250 | 300 | 16 | 15 | 0.2~2.5mm2 | AWG28-12 |
PCBS2-5-3P-G | 3 | ||||||||
PCBS2-5-4P-G | 4 | ||||||||
PCBS2-5-5P-G | 5 | ||||||||
PCBS2-5-6P-G | 6 | ||||||||
PCBS2-5-8P-G | 8 | ||||||||
PCBS2-5-12P-G | 12 | ||||||||
PCBS2-5-16P-G | 16 | ||||||||
PCBS2-5-20P-G | 20 | ||||||||
PCBS2-5-24P-G | 24 | ||||||||
PCBS2-7.5-2P-G | 2 | 7.5 | 400 | 300 | 16 | 15 | 0.2~2.5mm2 | AWG28-12 | |
PCBS2-7.5-3P-G | 3 | ||||||||
PCBS2-7.5-4P-G | 4 | ||||||||
PCBS2-7.5-5P-G | 5 | ||||||||
PCBS2-7.5-6P-G | 6 | ||||||||
PCBS2-7.5-8P-G | 8 | ||||||||
PCBS2-7.5-12P-G | 12 | ||||||||
PCBS2-7.5-16P-G | 16 | ||||||||
PCBS2-7.5-20P-G | 20 | ||||||||
PCBS2-7.5-24P-G | 24 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|