型号 | 芯数 | 端子台侧连接器 | 适用连接器 | 尺寸W×D(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 适用电线 | 绝缘电阻 | 耐电压 | 螺丝规格 | 紧固扭矩 | 环境温度范围 |
MKS-M20(售完即止) | 20 | HIF3BA-20PA-2.54DSA | HIFS3BA-20D-2.54R | 80×40 | 125V AC/24V DC | 1A | 1.25mm2/AWG16 | 100mΩ以上(DC500V) | AC 500V(1分钟) | M3×10L | 0.8N·m(8Kgf·cm) | -10℃~+50℃(无结冰或结露) |
MKSN-M20(新) | ||||||||||||
40 | HIF3BA-40PA-2.54DSA | HIFS3BA-40D-2.54R | 148×40 | |||||||||
MKSN-M40(新) | 150×40(变更) |
端子台 | PPO (聚苯醚) |
外壳 | PC (聚碳酸酯) |
电路板 | Epoxy 1.6t |
名称 | 通用压接型MIL连接器线束 | DIN导轨 铝合金 标准型 | 裸压着端子 Y形 |
型号 | GLML-S-WA-40-2 | DRAL-5100-1000 | MTRF1.25-3 |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|