端子台 | PPO(聚苯醚) |
外壳 | PC(聚碳酸酯) |
电路板 | Epoxy 1.6t |
经济型 500万次 带屏蔽 TRVVP 300V 中低速运动电缆 | 经济型 500万次 对绞 带屏蔽 TRVVPS 中低速运动电缆 | 经济型 500万次 TRVV 300V 中低速运动电缆 | 经济型热缩管 3:1双壁管高温胶 耐高温120℃ |
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 适用电线 | 绝缘电阻 | 耐电压 | 端子台 螺丝 | 紧固扭矩 | 环境温度范围 |
MKS-M34T40-KV | 125VAC/24VDC | 1A | 1.25mm2/AWG16 | 100MΩ以上(DC500V) | AC500V (1分钟) | M3×10L | 0.8N·m max | -10℃~+50℃ (无结冰或结露) |
端子台 | PPO(聚苯醚) |
外壳 | PC(聚碳酸酯) |
电路板 | Epoxy 1.6t |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|