型号 | MKS-M40T40-LS |
额定电压 | 125VAC/24VDC |
额定电流 | 1A |
适用电线 | 1.25mm2/AWG16 |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
耐电压 | AC500V(1分钟) |
端子台螺丝 | M3×10L |
紧固扭矩 | 0.8N·m max |
环境温度范围 | -10℃~+50℃ (无结冰或结露) |
端子台 | PPO(聚苯醚) |
外壳 | PC(聚碳酸酯) |
电路板 | Epoxy 1.6t |
适用LS制PLC扩展单元 |
XGT系列: XGI-D24A、XGQ-TR4A、XGI-D24B、XGQ-TR4B、 |
XGI-D28A、XGQ-TR8A、XGI-D28B、XGQ-TR8B |
XGB系列: XBE-DC32A、XBE-TN32A、XBE-TP32A |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|