型号 | MKS-M40T40-OM-2 |
额定电压 | 125VAC/24VDC |
额定电流 | 1A |
适用电线 | 1.25mm2/AWG16 |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
耐电压 | AC500V(1分钟) |
端子台螺丝 | M3×10L |
紧固扭矩 | 0.8N·m max |
环境温度范围 | -10℃~+50℃ (无结冰或结露) |
端子台 | PPO(聚苯醚) |
外壳 | PC(聚碳酸酯) |
电路板 | Epoxy 1.6t |
适用欧姆龙PLC |
CJ1W-OD231、CJ1W-OD261(CN1)、CJ1W-OD261(CN2)、 |
CJ1W-MD261(CN1)、CS1W-OD231、CS1W-OD232、 |
CS1W-OD261(CN1 /CN2)、CS1W-OD262(CN1 /CN2)、 |
CS1W-MD261(CN1)、CS1W-MD262(CN1)、CS1W-MD561(CN1)、 |
CQM1-OD216、C200H-OD218、C200H-OD219(CN1 /CN2)、 |
C500-OD213、CQM1-OD213 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|