• 日式连接器端子台 +com端欧姆龙PLC输入用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

日式连接器端子台 +com端欧姆龙PLC输入用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  8点公共+32点I/O的欧姆龙PLC端子台
●超省空间设计。
●欧姆龙PLC输入单元用端子台。
●公共端8极端子台和32点I/0端子台合一。
●同时支持DIN导轨安装、螺丝安装。
·连接使用前,请先确认设备的规格。

规格表




型号MKS-M40T40-OM-1
额定电压125VAC/24VDC
额定电流1A
适用电线1.25mm2/AWG16
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V)
耐电压AC500V(1分钟)
端子台螺丝M3×10L
紧固扭矩0.8N·m max
环境温度范围-10℃~+50℃
(无结冰或结露)

概述・特性

[ M ]材质特性
端子台PPO(聚苯醚)
外壳PC(聚碳酸酯)
电路板Epoxy 1.6t

适用欧姆龙PLC
CJ1W-1D231、CJ1W-1D261(CN1 /CN2)、CJ1W-MD261(CN2)、
CS1W-1D261、CS1W-MD261(CN2)、CS1W-MD262(CN2)、
CS1W-MD561(CN2)、C200H-1D216、C200H-1D217(CN1 /CN2)、
C200H-1D218、C200H-1D219(CN1 / CN2)、
C200H-1D111(CN1 / CN2)、C500-1D114、C500-1D219、
CQM1-1D112、CQM1-1D213、CQM1-1D214

尺寸图


裸压着端子 Y形 >>点击此处
裸压着端子 O形 >>点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 接口端子台(环形・Y形端子式) > 日式连接器端子台 +com端欧姆龙PLC输入用
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页