型号 | 端子台 | 线束 | ||||||||
类型 | 线束长度 | 端子台 类型 | 接线 方式 | PLC 类型*1 | 端子台型号 | 对应页码 | 连接器1 | 连接器2 | 线束型号 | 对应页码 |
MCT-FL40ET | 0.2~50 指定单位0.1m | 欧式 | 直通型 | - | MWS-M40-ET40 | >>点击此处 | FCN左弯角40芯 | MIL40芯插孔 | GRPT-F40L-M40-WA-长度 | >>点击此处 |
MCT-FR40ET | FCN右弯角40芯 | MIL40芯插孔 | GRPT-F40R-M40-WA-长度 | |||||||
MCT-MS40ET | MIL40芯插孔 | MIL40芯插孔 | GLML-SS-WA-40-长度 | >>点击此处 | ||||||
MCT-MS34ET | MWS-M34-ET34 | MIL34芯插孔 | MIL34芯插孔 | GLML-SS-WA-34-长度 | ||||||
MCT-MS20ET | MWS-M20-ET20 | MIL20芯插孔 | MIL20芯插孔 | GLML-SS-WA-20-长度 | ||||||
MCT-MS40LT | 日式 | MKS-M40 | >>点击此处 | MIL40芯插孔 | MIL40芯插孔 | GLML-SS-WA-40-长度 | ||||
MCT-MS20LT | MKS-M20 | MIL20芯插孔 | MIL20芯插孔 | GLML-SS-WA-20-长度 | ||||||
MCT-M40PHT-M | +com PLC接线 端子台 | 三菱 系列 | MKS-M40T40-MT | MIL40芯插孔 | MIL40芯插孔 | GLML-SS-WA-40-长度 | ||||
MCT-M40PHT-L | LS系列 | MKS-M40T40-LS | >>点击此处 | MIL40芯插孔 | MIL40芯插孔 | GLML-SS-WA-40-长度 | ||||
MCT-M40PHT-OM1 | 欧姆龙 输入 | MKS-M40T40-OM-1 | MIL40芯插孔 | MIL40芯插孔 | GLML-SS-WA-40-长度 | |||||
MCT-M40PHT-OM2 | 欧姆龙 输出 | MKS-M40T40-OM-2 | >>点击此处 | MIL40芯插孔 | MIL40芯插孔 | GLML-SS-WA-40-长度 | ||||
MCT-M34PHT-K | 基恩士 系列 | MKS-M34T40-KV | MIL34芯插孔 | MIL34芯插孔 | GLML-SS-WA-34-长度 |
安装方法 | 带DIN导轨 | 端子间间距(mm) | 3.5 |
兼容设备 | PLC | 端子台螺纹规格 | M3 |
线束+端子台套装相关产品 | ||
1对1连接型线束 转换型 | MIL插座线束通用压接型 | MIL插针连接器端子台 |
使用米思米原创连接器 | 使用米思米原创连接器 | 低价、采用宽度狭窄的设计 |
型号 | 端子台 | 线束 | ||||||||
类型 | 线束长度 | 端子台 类型 | 接线 方式 | PLC 类型*1 | 端子台型号 | 对应页码 | 连接器1 | 连接器2 | 线束型号 | 对应页码 |
MCT-FL40ET | 0.2~50 指定单位0.1m | 欧式 | 直通型 | - | MWS-M40-ET40 | >>点击此处 | FCN左弯角40芯 | MIL40芯插孔 | GRPT-F40L-M40-WA-长度 | >>点击此处 |
MCT-FR40ET | FCN右弯角40芯 | MIL40芯插孔 | GRPT-F40R-M40-WA-长度 | |||||||
MCT-MS40ET | MIL40芯插孔 | MIL40芯插孔 | GLML-SS-WA-40-长度 | >>点击此处 | ||||||
MCT-MS34ET | MWS-M34-ET34 | MIL34芯插孔 | MIL34芯插孔 | GLML-SS-WA-34-长度 | ||||||
MCT-MS20ET | MWS-M20-ET20 | MIL20芯插孔 | MIL20芯插孔 | GLML-SS-WA-20-长度 | ||||||
MCT-MS40LT | 日式 | MKS-M40 | >>点击此处 | MIL40芯插孔 | MIL40芯插孔 | GLML-SS-WA-40-长度 | ||||
MCT-MS20LT | MKS-M20 | MIL20芯插孔 | MIL20芯插孔 | GLML-SS-WA-20-长度 | ||||||
MCT-M40PHT-M | +com PLC接线 端子台 | 三菱 系列 | MKS-M40T40-MT | MIL40芯插孔 | MIL40芯插孔 | GLML-SS-WA-40-长度 | ||||
MCT-M40PHT-L | LS系列 | MKS-M40T40-LS | >>点击此处 | MIL40芯插孔 | MIL40芯插孔 | GLML-SS-WA-40-长度 | ||||
MCT-M40PHT-OM1 | 欧姆龙 输入 | MKS-M40T40-OM-1 | MIL40芯插孔 | MIL40芯插孔 | GLML-SS-WA-40-长度 | |||||
MCT-M40PHT-OM2 | 欧姆龙 输出 | MKS-M40T40-OM-2 | >>点击此处 | MIL40芯插孔 | MIL40芯插孔 | GLML-SS-WA-40-长度 | ||||
MCT-M34PHT-K | 基恩士 系列 | MKS-M34T40-KV | MIL34芯插孔 | MIL34芯插孔 | GLML-SS-WA-34-长度 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|