类型 | 外壳 规格 | 排列编号 >>点击此处 | 端头 形状 | 芯数 | φA以下 (mm) | B以下 (mm) | D | +0.79 -0.00 | E±1 (mm) | φC | +0.38 -0.00 | F以下 (mm) | H螺纹 (Class:2A) | J螺纹 (Class:2A) |
(mm) | (mm) | |||||||||||||
EMS3101A 中继型 ※嵌合对象 EMS3106A >>点击此处 EMS3108A >>点击此处 | 14S | 2 | P 插针 S 插孔 | 4 | 28.2 | 22.5 | 14.28 | 3 | 17.33 | 42.87 | 3/4-20UNEF | 7/8-20UNEF | ||
6 | 6 | |||||||||||||
16S | 1 | 7 | 31.4 | 25.6 | 14.28 | 3.2 | 20.5 | 42.87 | 7/8-20UNEF | 1-20UNEF | ||||
4 | 2 | |||||||||||||
18 | 1 | 10 | 34.5 | 28.8 | 19.05 | 4 | 23.68 | 52.37 | 1-20UNEF | 1-1/8-18UNEF | ||||
10 | 4 | |||||||||||||
19 | 10 | |||||||||||||
20 | 3 | 3 | 37.6 | 32 | 19.05 | 4 | 26.88 | 55.57 | 1-3/16-18UNEF | 1-1/4-18UNEF | ||||
4 | 4 | |||||||||||||
15 | 7 | |||||||||||||
16 | 9 | |||||||||||||
18 | 9 | |||||||||||||
27 | 14 | |||||||||||||
29 | 17 | |||||||||||||
22 | 14 | 19 | 41.0 | 35.2 | 19.05 | 4 | 30.03 | 55.57 | 1-3/16-18UNEF | 1-3/8-18UNE | ||||
22 | 4 | |||||||||||||
23 | 8 | |||||||||||||
24 | 6 | 8 | 43.8 | 38.4 | 20.63 | 3.5 | 33.2 | 58.72 | 1-7/16-18UNEF | 1-1/2-18UNEF | ||||
10 | 7 | |||||||||||||
11 | 9 | |||||||||||||
28 | 24 | |||||||||||||
28 | 11 | 22 | 50.5 | 44.8 | 20.63 | 3.5 | 38.77 | 58.72 | 1-7/16-18UNEF | 1-3/4-18UNEF | ||||
12 | 26 | |||||||||||||
16 | 20 | |||||||||||||
21 | 37 |
外壳规格 | 插芯编号 | 针数 | 触点规格 | |||
#16 | #12 | #8 | #4 | |||
14S | 14S-2 | 4 | 4 | |||
14S-6 | 6 | 6 | ||||
16S | 16S-1 | 7 | 7 | |||
16S-4 | 2 | 2 | ||||
18 | 18-1 | 10 | 10 | |||
18-10 | 4 | 4 | ||||
18-19 | 10 | 10 | ||||
20 | 20-3 | 3 | 3 | |||
20-4 | 4 | 4 | ||||
20-15 | 7 | 7 | ||||
20-16 | 9 | 7 | 2 | |||
20-18 | 9 | 6 | 3 | |||
20-27 | 14 | 14 | ||||
20-29 | 17 | 17 | ||||
22 | 22-14 | 19 | 19 | |||
22-22 | 4 | 4 | ||||
22-23 | 8 | 8 | ||||
24 | 24-6 | 8 | 8 | |||
24-10 | 7 | 7 | ||||
24-11 | 9 | 6 | 3 | |||
24-28 | 24 | 24 | ||||
28 | 28-11 | 22 | 18 | 4 | ||
28-12 | 26 | 26 | ||||
28-16 | 20 | 20 | ||||
28-21 | 37 | 37 |
触点尺寸 | 额定电流 | 使用线径 | ||
AWG | 截面积 | 外径 | ||
#16 | 13A/20A | #16~#22 | 1.3mm²Max | 1.25-1.7mm |
#12 | 23A/35A | #12-#14 | 3.5mm²Max | 1.95-2.4mm |
#8 | 46A/70A | #8-#10 | 8mm²Max | 4.3-4.8mm |
#4 | 80A/100A | #4-#6 | 22mm²Max | 5.2-6mm |
项目 | 材质 | 表面处理 |
针※无预焊接处理 | 铜合金 | 镀银 |
绝缘部 | 合成树脂 | − |
扣环 | 磷青铜 | 黑色铬酸盐光泽处理 |
外壳 | 铝合金 | |
连接螺母 | ||
套管 | ||
端座 | ||
附件螺母 |
外壳规格 | 插芯编号 | 针数 | 触点规格 | |||
#16 | #12 | #8 | #4 | |||
14S | 14S-2 | 4 | 4 | |||
14S-6 | 6 | 6 | ||||
16S | 16S-1 | 7 | 7 | |||
16S-4 | 2 | 2 | ||||
18 | 18-1 | 10 | 10 | |||
18-10 | 4 | 4 | ||||
18-19 | 10 | 10 | ||||
20 | 20-3 | 3 | 3 | |||
20-4 | 4 | 4 | ||||
20-15 | 7 | 7 | ||||
20-16 | 9 | 7 | 2 | |||
20-18 | 9 | 6 | 3 | |||
20-27 | 14 | 14 | ||||
20-29 | 17 | 17 | ||||
22 | 22-14 | 19 | 19 | |||
22-22 | 4 | 4 | ||||
22-23 | 8 | 8 | ||||
24 | 24-6 | 8 | 8 | |||
24-10 | 7 | 7 | ||||
24-11 | 9 | 6 | 3 | |||
24-28 | 24 | 24 | ||||
28 | 28-11 | 22 | 18 | 4 | ||
28-12 | 26 | 26 | ||||
28-16 | 20 | 20 | ||||
28-21 | 37 | 37 |
触点尺寸 | 额定电流 | 使用线径 | ||
AWG | 截面积 | 外径 | ||
#16 | 13A/20A | #16~#22 | 1.3mm²Max | 1.25-1.7mm |
#12 | 23A/35A | #12-#14 | 3.5mm²Max | 1.95-2.4mm |
#8 | 46A/70A | #8-#10 | 8mm²Max | 4.3-4.8mm |
#4 | 80A/100A | #4-#6 | 22mm²Max | 5.2-6mm |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|