型号 | 适用系列 | 适用触头 | 触头类型 | 适用电线 | 单价 | 单价折扣率 | 重量 (g) |
||||
AWG规格 | 导体截面积(mm2) | 包覆外径(mm) | 1~3把 | 4~9把 | 10~19把 | 20把以上 | |||||
MSHT-S01 | CB01 | CB01C5-010A | 插针 | 28~22 | 0.08~0.3 | φ1.0~φ1.3 | 标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 | 600 |
CB01C6-010A | 插孔 | ||||||||||
MSHT-N03 | JN1 | JN1-22-22P-PKG100 | 插针 | 25~21 | 0.16~0.41 | φ1.5以下 | |||||
JN1-22-22S-PKG100 | 插孔 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|