型号 | 适用系列 | 适用触头 | 触头类型 | 适用电线 | 单价 | 单价折扣率 | 重量 (g) |
||||
AWG规格 | 导体截面积(mm2) | 包覆外径(mm) | 1~3把 | 4~9把 | 10~19把 | 20把以上 | |||||
MSHT-A07 | D1000 | 1903115-2 | 插针 | 30~28 | 0.05~0.09 | φ0.6~φ12 | 标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 | 600 |
1903116-2 | 28~22 | 0.08~0.38 | φ1.08~φ1.6 | ||||||||
1827586-2 | 插孔 | 30~28 | 0.05~0.09 | φ0.6~φ12 | |||||||
1827587-2 | 28~22 | 0.08~0.38 | φ1.08~φ1.6 | ||||||||
1903117-2 | 插针 | φ1.08~φ1.9 | |||||||||
1903118-2 | 22~18 | 0.34~0.86 | φ1.4~φ2.2 | ||||||||
1827588-2 | 插孔 | 28~22 | 0.08~0.38 | φ1.08~φ1.9 | |||||||
1827589-2 | 22~18 | 0.34~0.86 | φ1.4~φ2.2 | ||||||||
MSHT-H02 | DF11 | DF11-22SC | - | 30~24 | 0.05~0.2 | φ0.75~φ1.45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|